|
|
|
R9PS440
Afbryder (iSW) Hovedafbryder , Resi9 XP, 4P, 40 A
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Resi9
|
Produkttype
|
Afbryder
|
Enhedens anvendelse
|
Kontrol
|
Polbeskrivelse
|
4P
|
Anvendelseskategori
|
AC-22A i henhold til IEC 60669-2-4
|
Standarder
|
EN/IEC 60669-2-4
|
Kvalitetsmærker
|
KEMA
EAC
|
Produktinformationer
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
40 A ved 415 v AC 50/60 Hz
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
415 v AC 50/60 Hz
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
[Icm] Nominel kortslutningskapacitet
|
6 kA
|
Betinget mærkekortslutningstrøm
|
Inc 6 kA
|
[Icw] nominel modstand
|
1500 A
|
[Ui] Isolationsspænding
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Impulsmodstandsspænding
|
6 kV i henhold til IEC 60669-2-4
|
Strømvarmetab
|
4,4 W
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
Lokationsindikator
|
ON/OFF indikation
|
Montagemåde
|
Clip-on
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
|
Tilslutningsafstand
|
18 mm Imellem faser
|
Antal moduler á 9 mm
|
8
|
Højde
|
81 mm
|
Bredde
|
72 mm
|
Dybde
|
70,5 mm
|
Vægt
|
309 g
|
Farve
|
Hvid (RAL 9003)
|
Mekanisk holdbarhed
|
50000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
10000 kredsløb
|
Tilslutningsklemmer
|
Type klemrækker (top eller bund) - 1...50 mm² - stiv
Type klemrækker (top eller bund) - 1...35 mm² - Fleksibel
Type klemrækker (top eller bund) - 1...35 mm² - fleksibel med tyllerør
|
Ledningslængde
|
14 mm til top eller bund forbindelse
|
Tilspændingsmoment
|
3,5 N.m top eller bund
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forureningsgrad
|
3
|
Tropetilpasning
|
2
|
Relativ fugtighed
|
95 % ved 55 °C
|
Temperatur ved drift
|
-25…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,800 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
289,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
3
|
Pakke 2 Højde
|
8,800 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
9,400 cm
|
Pakke 2 Længde
|
22,400 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
917,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
36
|
Pakke 3 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
11,493 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|