Schneider-Electric
 
R9R35240 Billede - Schneider-electric
R9R35240
Fejlstrømsafbryder HPFI (RCD), Resi9 XP, 2P, 40 A, 30 mA, klasse A
El-nr. El-nr.: 
3322096883
EAN-nr EAN-nr: 
3606481905109
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Resi9
Produkttype Fejlstrømsafbryder (RCD)
Polbeskrivelse 2P
[In] mærkestrøm 40 A
Netværkstype AC
Lægstrømsfølsomhed 30 mA
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse Øjeblikkelig
Følsomhedsklasse Type A
Nominel brudbelastning Im 500 A i henhold til EN/IEC 61008
Betinget mærkekortslutningstrøm Inc 6 kA
Kvalitetsmærker KEMA
Produktinformationer
Netværksfrekvens 50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding 230 V AC 50/60 Hz
Fejlstrømsafbryders trip/udkoblings teknologi Spændingsafhængig
[Ui] Isolationsspænding 440 V
[Uimp] impulsmodstandsspænding 4 kV
Strømvarmetab 14,4 W
Stødstrøm 250 A
Type af betjening Vippearm
Lokationsindikator ON/OFF indikation
Montagemåde Clip-on
Montage tilbehør DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm 4
Højde 81 mm
Bredde 36 mm
Dybde 73 mm
Vægt 190 g
Indbygningsdybde 44 mm
Farve Hvid
Mekanisk holdbarhed 20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 10000 kredsløb
Tilslutningsklemmer Type klemrækker (top eller bund) - 1...35 mm² - stiv
Type klemrækker (top eller bund) - 1...25 mm² - Fleksibel
Type klemrækker (top eller bund) - 1...25 mm² - fleksibel med tyllerør
Ledningslængde 15 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment 3,5 N.m top eller bund
Miljø
Standarder EN/IEC 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
IP kapslingsklasse IP20
Forureningsgrad 2
Overspændingskategori III
Tropetilpasning 2 i henhold til IEC 60068-1
Relativ fugtighed 95 % ved 55 °C
Temperatur ved drift -25…40 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…80 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 8,2 cm
Pakke 1 Længde 4,0 cm
Package 1 Length 9,0 cm
Pakke 1 Vægt 206,0 g
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 54
Pakke 2 Højde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 11,565 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland ES
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager