Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

R9R35440 |
Schneider-Electric
 
R9R35440 Billede - Schneider-electric
R9R35440
Fejlstrømsafbryder Resi9 (RCCB), 3P+N, 40A, HPFI klasse A, 30mA, 72mm
El-nr.El-nr.: 
3322096896
EAN-nrEAN-nr: 
3606481905147
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Resi9
Produkttype Fejlstrømsafbryder (RCD)
Beskrivelse af poler 4P
[In] mærkestrøm 40 A
Netværkstype AC
Lægstrømsfølsomhed 30 mA
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse Øjeblikkelig
Følsomhedsklasse Type A
Nominel brudbelastning Im 500 A i henhold til EN/IEC 61008
Betinget mærkekortslutningstrøm Inc 6 kA
Kvalitetsmærker KEMA
Produktinformationer
Netværksfrekvens 50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding 400 V AC 50/60 Hz
Fejlstrømsafbryders trip/udkoblings teknologi Spændingsafhængig
[Ui] Isolationsspænding 440 V
[Uimp] impulsmodstandsspænding 4 kV
Strømvarmetab 14,4 W
Stødstrøm 250 A
Type af betjening Vippearm
Lokal signallering ON/OFF indikation
Montageform Clip-on
Montagetilbehør DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm 8
Højde 81 mm
Bredde 72 mm
Dybde 73 mm
Vægt 353 g
Indbygningsdybde 44 mm
Farve Hvid
Mekanisk holdbarhed 20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 10000 kredsløb
Tilslutningsklemmer Type klemrækker (top eller bund) - 1...35 mm² - stiv
Type klemrækker (top eller bund) - 1...25 mm² - Fleksibel
Type klemrækker (top eller bund) - 1...25 mm² - fleksibel med tyllerør
Ledningslængde 15 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment 3,5 N.m top eller bund
Miljø
Standarder EN/IEC 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
IP kapslingsklasse IP20
Forureningsgrad 2
Overspændingskategori III
Tropetilpasning 2 i henhold til IEC 60068-1
Relativ fugtighed 95 % ved 55 °C
Temperatur ved drift -25…40 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…80 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 8,000 cm
Pakke 1 Længde 7,500 cm
Package 1 Length 9,000 cm
Pakke 1 Vægt 350,000 g
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 27
Pakke 2 Højde 30,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Længde 40,000 cm
Pakke 2 Vægt 9,650 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast No
Pakke med genbrugspap Yes
SCIP-nummer 42d9fa7e-1604-4ebd-8742-78b281843dbb
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet I overensstemmelse med undtagelser
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
Returnering No
CO2-belastning (kg CO2 eq.) 62
Logistik informationer
Oprindelsesland ES