Produkt frontplade størrelse
|
48 x 48 mm
|
Betjening
|
Selector switch front panel
|
Kapslingsmateriale
|
Self-extinguishing
|
Gentagelsesnøjagtighed
|
+/- 0.2 % of the maximum setting value i henhold til IEC 61812-1
|
Temperaturafvigelse
|
+/- 0.02 %/°C of the maximum setting value i henhold til IEC 61812-1
|
Spændingsafvigelse
|
+/- 0.2 %/V af maksimum værdi ved 48...240 V
+/- 1 %/V af maksimum værdi ved 24...48 V
|
Indstillingsnøjagtighed for tidsforsinkelse
|
+/- 5 % of full scale ved "25 °C" i henhold til IEC 61812-1
|
Minimum impulsvarighed
|
20 milisekund
|
Tid for nulstilling
|
25 milisekund På afbrydelse af forsyning
|
Pick up duration
|
55 milisekund
|
Belastningsfaktor
|
100 %
|
Effektforbrug i VA
|
1,1 VA ved 24 V
4,8 VA ved 240 V
|
Effektforbrug i W
|
0,5 W ved 24 V
1,7 W ved 240 V
|
Brydeevne
|
1250 VA
|
Mindste sluttestrøm mulig
|
100 mA
|
Maksimal sluttestrøm
|
5 A
|
Masimal spænding
|
250 V AC/DC
|
Elektrisk holdbarhed
|
100000 kredsløb
|
Mekanisk holdbarhed
|
30000000 kredsløb
|
Udgangsspænding
|
240 V ved 5 A AC-12
30 V ved 2 A DC-13
240 V ved 1,5 A AC-15
|
Mærkning
|
CE
|
Stødholdbarhed
|
1 kV differential tilstand i henhold til IEC 61000-4-5 level 3
2 kV fælles mode i henhold til IEC 61000-4-5 level 3
|
Montage tilbehør
|
Base mounted: socket
Panel mounted: system supplied med the product
|
Lokal indikering
|
For output relay state: 1 LED (gul)
For flashing: relay energised timing in progress: LED indikator (grøn)
For on steady: relay energised, no timing in progress: LED indikator (grøn)
|
Vægt
|
0,14 kg
|
Number of functions
|
2
|
Luftfugtighed
|
+/- 0.05 %/%RH of the maximum setting value i henhold til IEC 61812-1
|
Imunitet over for microafbrydelser
|
10 milisekund
|
Dielektrisk gennemslagsholdbarhed
|
1 kV 1 mA/1 minut i henhold til IEC 61812-1
|
Beskyttelse mod elektrisk stød
|
4 kV class III i henhold til IEC 60664-1
4 kV class III i henhold til IEC 61812-1
|
Standarder
|
EN 50081-1/2
EN 50082-1/2
IEC 61812-1
93/68/EEC
89/336/EEC
IEC 60669-2-3
73/23/EEC
|
Produktcertificeringer
|
UL
C-Tick
cULus
CSA
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-20…50 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP40 i henhold til IEC 60529 (kabinet)
IP50 i henhold til IEC 60529 (forside)
|
Vibrationsmodstand
|
0.35 mm (f= 10…55 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Relativ fugtighed
|
93 % uden kondensering i henhold til "IEC 60068-2-3"
|
Modstandsdygtighed overfor statisk elektricitet
|
6 kV i kontakt i henhold til IEC 61000-4-2 level 3
8 kV i luft i henhold til IEC 61000-4-2 level 3
|
Resistance to electromagnetic fields
|
10 V/m 26 MHz til 1 GHz i henhold til IEC 61000-4-3 level 3
|
Modstand mod hurtige transienter
|
2 kV i henhold til IEC 61000-4-4 level 4 (capacitive connecting clip)
4 kV i henhold til IEC 61000-4-4 level 4 (direkte)
|
Immunitet overfor elektriske felter
|
10 V (0.15...80 MHz) i henhold til IEC 61000-4-6 level 3
|
Immunity to voltage dips
|
30 % / 10 ms i henhold til IEC 61000-4-11
60 % / 100 ms i henhold til IEC 61000-4-11
95 % / 5 s i henhold til IEC 61000-4-11
|
Udstrålingsforstyrrelse
|
Klasse B 0.15...30 MHz i henhold til "EN 55022 (EN 55011 group 1)"
|