|
|
|
RGZE05P
Harmony sokkel med push-in fjederterminaler og adskilte kontakter for RXG stikbensrelæer med 1 C/O kontakt
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Enheds forkortelse
|
RGZ
|
Produkttype
|
Socket
|
Kompatibilitet
|
Plug-in relæ RXG med 1 C/O kontakt
|
Kontakttype og sammensætning
|
1 C/O
|
Isolationsspænding [Ui]
|
250 V
|
Produktinformationer
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
6 kV mellem kul og kontakt with forstærket isolering
4 kV mellem terminals and DIN skinne with basic insulation
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
250 V i henhold til IEC
300 V i henhold til UL
|
Klemmeform
|
Flad
|
Dielektrisk gennemslagsholdbarhed
|
5 kV mellem kul og kontakt with forstærket isolering
3 kV mellem terminals and DIN skinne with basic insulation
|
Tilslutningsklemmearrangement
|
Separat
|
Tilslutningsklemmer
|
Fjederklemmeterminaler, 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) Fleksibel Med kabeltylle
Fjederklemmeterminaler, 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) Solid Uden kabeltylle
|
Fastgørelse
|
Clip-on (35 mm symmetrisk DIN skinne)
|
Overspændingskategori
|
III
|
Forureningsgrad
|
3
|
Længde
|
98 mm
|
Bredde
|
16 mm
|
Højde
|
67 mm
|
Vægt
|
0,039 kg
|
Miljø
Standarder
|
"IEC 61984"
|
Produktcertificeringer
|
CSA
UL
EAC
DNV-GL
|
Mærkning
|
CE
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…70 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
6,5 cm
|
Package 1 Length
|
10 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
36 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
7,5 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
10,5 cm
|
Pakke 2 Længde
|
16,5 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
413 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
160
|
Pakke 3 Højde
|
30 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
7,148 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
|
|