|
|
|
RM79696043
Harmony målesonde for RM22/35 niveaukontrolrelæer for nedsænkning i kabel med elektrode i rustfrit stål
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony Control Relays
|
Produkttype
|
Level control probe
|
Tilbehør/reservedele betegnelse
|
Beskyttet føler til ophængning
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Kontrol relæ
Målerelæ
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Relæ tilbehør
|
Produktet passer med
|
RM4L
"RM35LM33MW"
|
Produktinformationer
Materiale
|
"PUC" beskyttelse
Rustfri stål elektrode
|
Vægt
|
0,15 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,400 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,700 cm
|
Package 1 Length
|
2,400 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
78,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S01
|
Antal enheder i pakke 2
|
42
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
3,514 kg
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
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|