|
|
|
RSZE05P
Harmony sokkel med push-in fjederterminaler og adskilte kontakter for RSB1A120 relæer
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Enhedsforkortelse
|
"RSZ"
|
Produkttype
|
Socket
|
Kompatibilitet
|
Plug-in relæ RSB with 1 C/O contact at 12 A
|
Kontakttype og sammensætning
|
1 C/O
|
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm
|
12 A
|
Isolationsspænding [Ui]
|
250 V
|
Produktinformationer
Klemmeform
|
Flad
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
250 V i henhold til IEC
300 V i henhold til UL
|
Tilslutningsklemmearrangement
|
Separat
|
Tilslutningsklemmer
|
Fjederklemmeterminaler, 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) Fleksibel Med kabeltylle
Fjederklemmeterminaler, 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) Solid Uden kabeltylle
|
Fastgørelse
|
Clip-on (35 mm symmetrisk DIN skinne)
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
4 kV
|
Overspændingskategori
|
III
|
Forureningsgrad
|
3
|
Mindst mulige salgsantal
|
10
|
Længde
|
98 mm
|
Bredde
|
16 mm
|
Højde
|
60 mm
|
Vægt
|
0,037 kg
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Standarder
|
"IEC 61984"
|
Produktcertificeringer
|
CSA
UL
EAC
|
Mærkning
|
CE
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5,84 cm
|
Pakke 1 Længde
|
1,52 cm
|
Package 1 Length
|
10,16 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
0,03 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
7,5 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
10,5 cm
|
Pakke 2 Længde
|
16,5 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
381 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
160
|
Pakke 3 Højde
|
30 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
6,668 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh free of SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Toxic heavy metal free
|
Ja
|
Mercury free
|
Ja
|
RoHS exemption information
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Garanti
|
|