|
|
|
RXM4AB3P7
Harmony RXM stikbensrelæ med LED, 4 C/O relækontakter på 6A og 230VAC forsyning
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Navn på serierne
|
Miniature
|
Produkttype
|
9...16.8 V
|
Enheds forkortelse
|
RXM
|
Kontakttype og sammensætning
|
4 C/O
|
Styrespænding
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Status LED
|
Med
|
Type af betjening
|
Uden låsbar test knap
|
Anvendelseskoefficient
|
0,2
|
Produktinformationer
Klemmeform
|
Flad
|
Isolationsspænding [Ui]
|
250 V i henhold til IEC
300 V i henhold til CSA
300 V i henhold til UL
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
2,5 kV gennem 1.2/50 µs
|
Kontaktmateriale
|
AgNi
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
3 A ved 28 V (DC) NC i henhold til IEC
3 A ved 250 V (AC) NC i henhold til IEC
6 A ved 28 V (DC) NO i henhold til IEC
6 A ved 250 V (AC) NO i henhold til IEC
6 A ved 277 V (AC) i henhold til UL
8 A ved 30 V (DC) i henhold til UL
|
Vedvarende udgangsstrøm
|
5 A
|
Masimal spænding
|
250 V i henhold til IEC
|
Resistive rated load
|
6 A ved 250 V AC
6 A ved 28 V DC
|
Maksimal slutteevne
|
4000 VA/448 W
|
Minimum slutteevne
|
170 mW ved 10 mA, 17 V
|
Arbejdsforhold
|
<= 1200 omgange/time under belastning
<= 18000 omgange/time ingen belastning
|
Mekanisk holdbarhed
|
10000000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
100000 kredsløb til modstandsdygtig belastning
|
Average coil consumption in VA
|
1,2 ved 60 Hz
|
Gennemsnitlig forbrug
|
1,2 VA ved 60 Hz
|
Udkoblingsspændingsgrænse
|
>= 0.15 Uc
|
Operate time
|
20 ms
|
Release time
|
20 milisekund
|
Average coil resistance
|
15000 Ohm ved "20 °C +/- 15 %"
|
Mærkespændingsgrænser
|
184...253 V AC
|
Sikkerhedsdata
|
B10d = 100000
|
Beskyttelseskategori
|
RT I
|
Testniveauer
|
Level A group mounting
|
Driftsstilling
|
Alle positioner
|
Vægt
|
0,037 kg
|
Konstruktion
|
Komplet enhed
|
Miljø
Dielektrisk gennemslagsholdbarhed
|
1300 V AC mellem kontakter med mikro afbrydelse insolering
2000 V AC mellem kul og kontakt med basic insulation insolering
2000 V AC mellem poler med basic insulation insolering
|
Produktcertificeringer
|
UL
Lloyd's
CE
CSA
GOST
IECEE CB Scheme
|
Standarder
|
UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 61810-1
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Temperatur ved drift
|
-40…55 °C
|
Vibrationsmodstand
|
3 gn, svingningshøjde = "+/- 1 mm" (f = 10…150 Hz)5 cycles i operation
5 gn, svingningshøjde = "+/- 1 mm" (f = 10…150 Hz)5 cycles ikke operating
|
IP kapslingsklasse
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
10 gn til aktiv
30 gn til ikke aktiv
|
Forureningsgrad
|
2
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
2,800 cm
|
Package 1 Length
|
4,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
35,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
3,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
10,300 cm
|
Pakke 2 Længde
|
12,500 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
379,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S01
|
Antal enheder i pakke 3
|
120
|
Pakke 3 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
15,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
4,795 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|