|
|
|
RXZR315
Harmony holdebøjle i plast til montering på en RXZE14P sokkel med push-in fjederterminaler
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Montagetilbehør
|
Produkttype
|
Maintaining clamp
|
Anvendes til
|
RXM relay
|
Produktinformationer
Tilbehørsmateriel
|
Kunststof
|
Kompatibilitet
|
Udtag "RXZE14P" (4 C/O)
Udtag "RXZE14P" (2 C/O)
|
Længde
|
24 mm
|
Bredde
|
26,5 mm
|
Højde
|
62,5 mm
|
Mindst mulige salgsantal
|
10
|
Vægt
|
0,005 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,29 cm
|
Pakke 1 Længde
|
2,79 cm
|
Package 1 Length
|
6,35 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
3 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
4 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
7,5 cm
|
Pakke 2 Længde
|
12 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
38 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S01
|
Antal enheder i pakke 3
|
200
|
Pakke 3 Højde
|
15 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
15 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
1,012 kg
|
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Garanti
|
|