Format på drev
|
Blås
|
Antal faser
|
Enkel faset
|
[Us] nominel forsyningsspænding
|
100...120 V - 15...10 %
200...230 V - 15...10 %
|
Forsyning spændingstype
|
AC/DC
|
Netfrekvensgrænse
|
50…60 Hz (- 15...10 %)
|
Kommunikation interface
|
Puls/retning, integreret
|
Maximum motor phase current
|
2,5 A
|
Nominel effekt
|
180 W ved 115 V
270 W ved 230 V
|
Kortslutning
|
0,5 kA
|
Tilhørende sikringsstørrelse
|
6 A ved 115 V
6 A ved 230 V
|
Overspændingskategori
|
III
|
Indkoblingsstrøm
|
60 A
|
Maximum leakage current
|
30 mA "IEC 60990-3"
|
Spændingstilstand 0 garanteret
|
<= 5 V til 24 V optocoupler input signaler
<= 0.5 V til 5 V optocoupler input signaler
|
Spændingstilstand 1 garanteret
|
15...30 V til 24 V optocoupler input signaler
2.5...5.25 V til 5 V optocoupler input signaler
|
Strømforbrug
|
25 mA til 5 V optocoupler input signaler
7 mA til 24 V optocoupler input signaler
|
Maximum input frequency
|
200 kHz til 24 V optocoupler input signaler
200 kHz til 5 V optocoupler input signaler
|
Masimal spænding
|
30 V DC (readiness signal output)
|
Maksimum sluttestrøm
|
200 mA (readiness signal output)
|
Maximum voltage drop
|
<1 V 50 mA belastning til readiness signal output
|
Afkølingsmåde
|
Naturlig køling
|
Maks. Mekanisk hastighed
|
3000 rpm
|
Højde
|
145 mm
|
Bredde
|
72 mm
|
Dybde
|
140 mm
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
15 gn til 11 milisekund i henhold til IEC 60068-2-27
|
Vægt
|
1,1 kg
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Elektrostatisk afladning Level 3 i henhold til IEC 61000-4-2
Immunity til elektrisk transients level 4 i henhold til IEC 61000-4-4
Immunity til radiated radio-elektrisk interference Level 3 i henhold til IEC 61000-4-3
Voltage/current impulse Level 3 i henhold til IEC 61000-4-5
|
Standarder
|
EN 61800-3
"EN/IEC 61800-5-1"
|
Produktcertificeringer
|
UL
cUL
|
Mærkning
|
CE
|
Temperatur ved drift
|
0…40 °C i henhold til UL
0…50 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-25…70 °C
|
Forureningsgrad
|
Level 2
|
Relativ fugtighed
|
5…85 % Uden kondensering
|
Driftshøjde
|
<= 1000 m uden tab
> 1000...< 2000 m uden tab (maks. ambient temperatur 40°C, ingen beskyttet film, lateral afstand af > 50mm)
|
Vibrationsmodstand
|
1 gn (f= 13…150 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
1.5 mm (f= 3…13 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
På uppr. part: IP40 (uden at fjerne beskyttelsesfilm)
|