Antal kontrolskema linier
|
120 med ladder programmering
|
Cyklustid
|
6…90 milisekund
|
Backup tid
|
10 brugere ved 25 °C
|
Realtidsafvigelse
|
12 min/år ved 0…55 °C
|
Prøver
|
Program memory on each power up
|
[Us] nominel forsyningsspænding
|
12 V DC
|
Grænse for forsyningsspænding
|
10,4…14,4 V
|
Modsat polaritetsbeskyttelse
|
Med
|
Digital indgangsnummer
|
4 i henhold til IEC 61131-2 Type 1
|
Digital indgangstype
|
Modstandsdygtig
|
Digital indgangsspænding
|
12 V DC
|
Digital indgangsstrøm
|
4 mA
|
Tællefrekvens
|
1 kHz til separat indgang
|
Spændingstilstand 1 garanteret
|
>= 7 V til IB...IG benyttes som diskret input strømkreds
>= 5.6 V til I1...IA og IH...IR diskret input strømkreds
|
Spændingstilstand 0 garanteret
|
<= 3 V til IB...IG benyttes som diskret input strømkreds
<= 2.4 V til I1...IA og IH...IR diskret input strømkreds
|
Current state 1 guaranteed
|
>= 2 mA (I1...IA og IH...IR diskret input strømkreds)
>= 0.5 mA (IB...IG benyttes som diskret input strømkreds)
|
Current state 0 guaranteed
|
<= 0.2 mA (IB...IG benyttes som diskret input strømkreds)
<= 0.9 mA (I1...IA og IH...IR diskret input strømkreds)
|
Indgangsmuligheder
|
3-wire proximity sensorer PNP til separat indgang
|
Indgangsimpedans
|
14 kOhm til IB...IG benyttes som diskret input strømkreds
2.7 kOhm til I1...IA og IH...IR diskret input strømkreds
|
Antal udgange
|
2 relæ
|
Udgangsspændingsgrænser
|
24...250 V AC (relæ udgang)
5...30 V DC (relæ udgang)
|
Kontaktype og sammensætning
|
NO til relæ udgang
|
Output termisk strøm
|
8 A for all 2 outputs til relæ udgang
|
Elektrisk holdbarhed
|
AC-15: 500000 kredsløb ved 230 V, 0,9 A til relæ udgang i henhold til IEC 60947-5-1
AC-12: 500000 kredsløb ved 230 V, 1,5 A til relæ udgang i henhold til IEC 60947-5-1
DC-13: 500000 kredsløb ved 24 V, 0,6 A til relæ udgang i henhold til IEC 60947-5-1
DC-12: 500000 kredsløb ved 24 V, 1,5 A til relæ udgang i henhold til IEC 60947-5-1
|
Koblingsevne i mA
|
>= 10 mA ved 12 V (relæ udgang)
|
Arbejdsfrekvens i Hz
|
0,1 Hz (ved Ie) til relæ udgang
10 Hz (ingen belastning) til relæ udgang
|
Mekanisk holdbarhed
|
10000000 kredsløb til relæ udgang
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
4 kV i henhold til EN/IEC 60947-1 og EN/IEC 60664-1
|
Reaktionstid
|
10 ms (fra tilstand 0 til tilstand 1) til relæ udgang
5 ms (fra tilstand 1 til tilstand 0) til relæ udgang
|
Tilslutningsklemmer
|
Skrueterminaler, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) Fleksibel Med kabeltylle
Skrueterminaler, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) Fleksibel Med kabeltylle
Skrueterminaler, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) semi-solid
Skrueterminaler, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) Solid
Skrueterminaler, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) Solid
|
Tilspændingsmoment
|
0,5 N.m
|
Overspændingskategori
|
III i henhold til IEC 60664-1
|
Vægt
|
0,125 kg
|
Produktcertificeringer
|
C-Tick
UL
GL
CSA
GOST
|
Standarder
|
IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-12
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 60068-2-6 Fc
IEC 61000-4-2 level 3
IEC 61000-4-4 level 3
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-6 level 3
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 i henhold til IEC 60529 (terminal blok)
IP40 i henhold til IEC 60529 (Tavlefront)
|
Omgivelsesdata
|
EMC direktiv i henhold til IEC 61000-6-2
EMC direktiv i henhold til IEC 61000-6-3
EMC direktiv i henhold til IEC 61000-6-4
EMC direktiv i henhold til IEC 61131-2 zone B
Lavspændingsdirektiv i henhold til IEC 61131-2
|
Strålingsforstyrrelse
|
Klasse B i henhold til EN 55022-11 gruppe 1
|
Forureningsgrad
|
2 i henhold til IEC 61131-2
|
Temperatur ved drift
|
-20…40 °C i non-ventilated kapsling i henhold til IEC 60068-2-1 og IEC 60068-2-2
-20…55 °C i henhold til IEC 60068-2-1 og IEC 60068-2-2
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Driftshøjde
|
2000 m
|
Maximum altitude transport
|
3048 m
|
Relativ fugtighed
|
95 % ikke kondenserende eller dryppende vand
|