|
|
|
TA10D3S0404TPE
Automatisk omskifter, TransferPacT TA10D automatic, 40A, 400V, 3P, drejeskive, byggestørrelse 100A
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
TransferPacT
|
Produkttype
|
Automatisk omskifter
|
Enhedens anvendelse
|
Change kilde af forsyning
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
Netværkstype
|
AC
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Tilslutning i bund
|
Skruet
|
Montagemåde
|
Fast
|
Tilslutninger i top
|
Skruet
|
Kontaktpositionsindikator
|
Ja
|
[Icm] Nominel kortslutningskapacitet
|
15 kA switch-diskonnektor alone 400 V AC ved 50 Hz
75 kA med upstream beskyttelse strømkreds bremser 400 V AC ved 50 Hz
|
Egnet for adskillelse
|
Ja
|
Produktinformationer
Overførsel switch class
|
PC
|
Antal af kontakt position
|
3
|
Signalkontaktsammensætning
|
1 NO + 2 NC
1 NC + 2 NO
2 NO
|
Anvendelseskategori
|
AC-33B
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Type af betjening
|
Drejegreb
Selector switch
|
Driftstilstand
|
Automatisk
MANUAL
|
Montage tilbehør
|
Plade
DIN-skinne
|
Beskrivelse af låsemuligheder
|
Lås i OFF position
|
Anvendelse
|
Uafbrudt
|
[Ui] Isolationsspænding
|
Switch: 800 V
Kontroller: 500 V
|
[Uimp] Impulsmodstandsspænding
|
Switch: 6 kV
Kontroller: 6 kV
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
40 A
|
Mekanisk sammenkobling
|
Med mekanisk spærring
|
Mekanisk holdbarhed
|
8000 kredsløb
|
Afstand imellem tilslutninger
|
18 mm
|
[Icw] nominel modstand
|
5 kA gennem 0.1 s
|
Højde
|
145 mm
|
Bredde
|
306 mm
|
Dybde
|
94 mm
|
Vægt
|
3,4 kg
|
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm
|
40 A ved 60 °C
|
Miljø
Standarder
|
IEC 60947-6-1
|
Produktcertificeringer
|
CE
CB
CCC
|
IP kapslingsklasse
|
Fronten: IP40 auto mode
Inside the enclosure: IP20 manual mode
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-35…85 °C
|
Forureningsgrad
|
3
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
13,6 cm
|
Pakke 1 Længde
|
21,1 cm
|
Package 1 Length
|
36,7 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
3,3 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|