|
|
|
TM171ALAN
LAN RS485 converter til TM171 optimere kontrollere som giver mulighed for Modbus tilslutning
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Modicon M171/M172
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilpasningstilbehør
|
Tilbehør/reservedele type
|
Adapter
|
Produktinformationer
Kompatibilitet
|
Modicon M171O
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Base kontroller
|
Strømforbrug
|
1 W
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
24 V AC/DC
|
Elektrisk tilslutning
|
3 screw terminals RS485
3 screw terminals LAN
|
Overspændingskategori
|
I
|
Bredde
|
35 mm
|
Dybde
|
60 mm
|
Højde
|
110 mm
|
Vægt
|
0,6 kg
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-10…55 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-30…85 °C
|
Relativ fugtighed
|
5…95 % non-condensing
|
Forureningsgrad
|
2
|
Produktcertificeringer
|
CE
CSA
cURus
|
Standarder
|
IEC 60730-1
IEC 60730-2-9
UL 60730-1
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
9,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
13,0 cm
|
Package 1 Length
|
18,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
214,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,596 kg
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
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|