|
|
|
TM172DCLFW
Front monteret 3,5" LCD farve touchdisplay 320x240 pixel IP65 Hvid front
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Modicon M171/M172
|
Produkttype
|
Display modul
|
Forsyning
|
Ekstern kilde
|
Produktinformationer
Skærmtype
|
Colour touchscreen
LCD skærm
|
Displayopløsning
|
320 x 240 pixels
|
Farve
|
Hvid
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
24 V AC/DC
|
Strømforbrug
|
3,2 VA
1,3 W
|
Overspændingskategori
|
II
|
Produktet passer med
|
Logic controller M171
Logic controller M172
|
Højde
|
96 mm
|
Bredde
|
134 mm
|
Dybde
|
35 mm
|
Vægt
|
0,175 kg
|
Miljø
Direktiver
|
2014/30/EU - elektromagnetisk kompatibilitet
|
Standarder
|
IEC 61000-4-2
IEC 60730-1
IEC 61000-4-5
"CAN/CSA-E60730-1"
IEC 61000-4-11
UL 60730-1
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-6
"CSA E60730-2-9"
"UL 60730-2-9"
IEC 61000-4-3
IEC 60730-2-9
|
Produktcertificeringer
|
cURus
RCM
CE
CSA
EAC
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-20…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-30…60 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP65 front panel:
|
Forureningsgrad
|
2
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
13,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
9,2 cm
|
Package 1 Length
|
18,8 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
291,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
2,045 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Opgraderbarhed
|
Kan opgraderes via digitale moduler og opgraderede komponenter
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|