|
|
|
TM172DCLWTH
Væg monteret 3,5" LCD farve touchdisplay hvid indbygget sensor for temperatur, fugtighed & PIR
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Modicon M171/M172
|
Produkttype
|
Display modul
|
Forsyning
|
Ekstern kilde
|
Produktinformationer
Skærmtype
|
LCD skærm
Colour touchscreen
|
Displayopløsning
|
320 x 240 pixels
|
Farve
|
Hvid
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
24 V AC/DC
|
Strømforbrug
|
3,2 VA
1,3 W
|
Analog indgangstype
|
NTC 10k type 2 temperatur probe - 40...50 °C +/- 0.1 °C
NTC 10k temperatur probe at 21 °C +/- 0.5 °C
Humidity probe 10...90 % uden kondensering 10...20 % +/- 10 %
Humidity probe 10...90 % uden kondensering 20...80 % "+/- 5 %"
Humidity probe 10...90 % uden kondensering 80...90 % +/- 10 %
|
Produktet passer med
|
Logic controller M172
Logic controller M171
|
Højde
|
120 mm
|
Bredde
|
86 mm
|
Dybde
|
25 mm
|
Vægt
|
0,34 kg
|
Miljø
Direktiver
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - elektromagnetisk kompatibilitet
|
Standarder
|
UL 873
EN 55032
CSA C22.2 No 24
EN 55024
IEC 60950-1
|
Produktcertificeringer
|
"cTUVus"
EAC
RCM
CE
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
0…50 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-30…50 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5,200 cm
|
Pakke 1 Længde
|
11,200 cm
|
Package 1 Length
|
15,800 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
234,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
11
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
2,985 kg
|
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|