|
|
|
TM172E12R
M172 Udviddelses modul med 12 I/O til TM172*** Performance & optimum kontrollere
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Modicon M171/M172
|
Produkttype
|
Additional I/O modul
|
Produktspecifik applikation
|
HVAC control
|
Total inputs/outputs
|
12
|
Digital indgangsnummer
|
2
|
Antal digitale udgange
|
3 til relæ output "SPST" med samme common
|
Udgangsstrøm
|
3 A til relæ "SPST"
|
Analoge Indgange
|
4 konfigurerbar ved pair
|
Produktinformationer
Antal porte
|
1 CAN port - skrue terminal blok
|
Ind- og udgangsantal
|
6 digital output(s)
4 analog indgang(s)
2 digital input(s)
|
Digital indgangslogik
|
Positive logic (sink) up to 2 kHz
|
Digital indgangsspænding
|
24 V AC/DC
|
Digital indgangsstrøm
|
2,5 mA AC/DC
|
Indgangsimpedans
|
20 kOhm
|
Analog indgangstype
|
NTC "NK103 Beta 3977" temperatur probe - 40...137 °C - opløsning: 0.1 °C ved 10 kOhm (at 25 °C)
NTC "103AT-2 Beta 3435" temperatur probe - 50...110 °C - opløsning: 0.1 °C ved 10 kOhm (at 25 °C)
Strøm 0...20 mA - opløsning: "1 digit" ved "< 150 Ohm"
Strøm 4...20 mA - opløsning: "1 digit" ved "< 150 Ohm"
Voltage 0...10 V - opløsning: "1 digit" ved "> 10 kOhm"
Voltage 0...5 V - opløsning: "1 digit" ved "> 20 kOhm" (absolute or ratiometric)
Impedance 0...1500 hOhm - opløsning: "1 hOhm" ved 10 kOhm
Impedance 0...300 daOhm - opløsning: "1 daOhm" ved 2 kOhm
"Pt 100/Pt 1000" "PTC" - 55...150 °C - opløsning: 0.1 °C ved 2 kOhm
Direkte input - opløsning: "1 digit" (Dry contact)
Pt 1000 temperatur sonde "- 200...850 °C" - opløsning: 0.1 °C ved 2 kOhm
|
Målenøjagtighed
|
NTC "NK103" "-40...+110 °C" +/- 1 °C
NTC "NK103" "110...137 °C" "+/- 1.9 °C"
NTC "103AT-2" "- 50…110 °C" +/- 1 °C
PTC "-55...+135 °C" "+/- 1.1 °C"
PTC "- 150…135 °C" "+/- 3.1 °C"
Pt 1000 "-200...-100 °C" "+/- 5 °C"
Pt 1000 "-100...-50 °C" +/- 3 °C
Pt 1000 "-50...+200 °C" "+/- 1.5 °C"
Pt 1000 "200...600 °C" "+/- 15 °C"
Pt 1000 "600...850 °C" "+/- 30 °C"
"0...20 mA" "0...4 mA" +/- 2 % of full scale +/- 1 digit
"0...20 mA" "4...20 mA" +/- 1 % of full scale +/- 1 digit
"4...20 mA" +/- 1 % of full scale +/- 1 digit
"0...10 V" +/- 1 % of full scale +/- 1 digit
"0...5 V" +/- 1 % of full scale +/- 1 digit
"hOhm" "0...700 hOhm" "+/- 10 hOhm"
"hOhm" "700 hOhm...1200 hOhm" "+/- 25 hOhm"
"hOhm" "1200 hOhm...1500 hOhm" "+/- 60 hOhm"
DaOhm "0...300 daOhm" "+/- 2.5 daOhm"
|
Strømforsyning til føler
|
5 V DC ved 50 mA
24 V DC ved 125 mA
|
[Us] forsyningsspænding
|
24 V +/- 10 % AC
20...38 V DC
|
Effektforbrug i W
|
20 VA ved 24 V AC
10 W ved 24 V DC
|
Realtidsur
|
Uden clock
|
Displaytype
|
Uden display
|
Overspændingskategori
|
II
|
Montage tilbehør
|
Panel montage med tilbebøør
DIN-skinne
|
Bredde
|
72 mm
|
Højde
|
110 mm
|
Dybde
|
59 mm
|
Vægt
|
0,14 kg
|
Miljø
Direktiver
|
2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - elektromagnetisk kompatibilitet
|
Standarder
|
IEC 61000-4-11
"EN 60068-2-6 Fc"
IEC 61000-4-5
EN 60730-2-9
EN 60730-1
IEC 61000-4-2
"UL 60730-2-9"
IEC 61000-4-4
"CSA E60730-2-9"
"CAN/CSA-E60730-1"
IEC 61000-4-3
EN 60068-2-27
UL94 (material V0)
|
Produktcertificeringer
|
CE
RCM
cURus
CSA
EAC
|
Temperatur ved drift
|
-20…65 °C i henhold til UL 60730-1
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-30…70 °C
|
Relativ fugtighed
|
5…95 % non-condensing
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forureningsgrad
|
2
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
13,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
12,700 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
222,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
8
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
2,005 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Opgraderbarhed
|
Kan opgraderes via digitale moduler og opgraderede komponenter
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|