Schneider-Electric
 
TM172EVEV1U Billede - Schneider-electric
TM172EVEV1U
M172 Expansion 1 ventil driver Unipolar kommunikation via CANBUS
El-nr. El-nr.: 
7586062507
EAN-nr EAN-nr: 
3606481893284
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Modicon M171/M172
Produkttype Udvidelse enhed
Produktinformationer
Antal porte 1 CAN port - 1 removable 3-way screw connector
[Us] forsyningsspænding 24 V +/- 10 % AC
20...38 V DC
Effektforbrug i W 9 W ved 24 V DC
Effektforbrug i VA 12 VA ved 24 V AC
Skærmtype Uden display
Overspændingskategori I
Montagetilbehør DIN-skinne
Bredde 36 mm
Højde 113 mm
Dybde 60 mm
Vægt 0,087 kg
Miljø
Produktcertificeringer CE
CSA
EAC
RCM
cURus
Standarder EN 60730-1
EN 60730-2-9
UL 60730-1
"UL 60730-2-9"
"CAN/CSA-E60730-1"
"CSA E60730-2-9"
IEC 6100-4-2
IEC 6100-4-3
IEC 6100-4-4
IEC 6100-4-5
IEC 6100-4-6
IEC 6100-4-11
EN 60068-2-27
"EN 60068-2-6 Fc"
UL94 (material V0)
Temperatur ved drift -20…65 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -30…70 °C
Relativ fugtighed 5…95 % non-condensing
IP kapslingsklasse IP20
Forureningsgrad 2
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 13,500 cm
Pakke 1 Længde 9,400 cm
Package 1 Length 12,800 cm
Pakke 1 Vægt 177,000 g
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 8
Pakke 2 Højde 15,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Længde 40,000 cm
Pakke 2 Vægt 1,620 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Opgraderbarhed Kan opgraderes via digitale moduler og opgraderede komponenter
Logistik informationer
Oprindelsesland IT
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager