|
|
|
TM172EVEV2B
M172 Expansion 2 ventil driver Bipolar kommunikation via CANBUS
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Modicon M171/M172
|
Produkttype
|
Udvidelse enhed
|
Produktinformationer
Antal porte
|
1 CAN port - 1 removable 3-way screw connector
|
[Us] forsyningsspænding
|
24 V +/- 10 % AC
20...38 V DC
|
Effektforbrug i W
|
30 W ved 24 V DC
|
Effektforbrug i VA
|
30 VA ved 24 V AC
|
Skærmtype
|
Uden display
|
Overspændingskategori
|
I
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
|
Bredde
|
72 mm
|
Højde
|
113 mm
|
Dybde
|
60 mm
|
Vægt
|
0,119 kg
|
Miljø
Produktcertificeringer
|
CE
CSA
EAC
RCM
cURus
|
Standarder
|
EN 60730-1
EN 60730-2-9
UL 60730-1
"UL 60730-2-9"
"CAN/CSA-E60730-1"
"CSA E60730-2-9"
IEC 6100-4-2
IEC 6100-4-3
IEC 6100-4-4
IEC 6100-4-5
IEC 6100-4-6
IEC 6100-4-11
EN 60068-2-27
"EN 60068-2-6 Fc"
UL94 (material V0)
|
Temperatur ved drift
|
-20…65 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-30…70 °C
|
Relativ fugtighed
|
5…95 % non-condensing
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forureningsgrad
|
2
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
13 cm
|
Pakke 1 Længde
|
9 cm
|
Package 1 Length
|
12,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
210 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
8
|
Pakke 2 Højde
|
15 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,954 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Opgraderbarhed
|
Kan opgraderes via digitale moduler og opgraderede komponenter
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|