|
|
|
TM172EVEVBAT
M172 batteri backup til ventiler af typen TM172EVEV1U, TM172EVEV1B og TM172EVEV2B
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Modicon M171/M172
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Elektrisk tilbehør
|
Tilbehør/reservedele type
|
Batteri
|
Produktinformationer
Kompatibilitet
|
Modicon M172 expansion EEV
|
Batterilevetid
|
0…5 år
|
Battery power in VAh
|
0.06 VAh
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Electronic expansion valve module
|
Bredde
|
36 mm
|
Dybde
|
60 mm
|
Højde
|
110 mm
|
Vægt
|
0,157 kg
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-20…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-30…70 °C
|
Relativ fugtighed
|
5…95 % non-condensing
|
Standarder
|
UL94 (material V0)
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
9,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
12,900 cm
|
Package 1 Length
|
13,200 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
171,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
8
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,534 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Opgraderbarhed
|
Kan opgraderes via digitale moduler og opgraderede komponenter
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|