|
|
|
TM172PDG28SI
M172 performance kontroller med 28 I/O transistor udgange med display med Ethernet, 1 CAN port & 2 stk. RS485 porte isoleret
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Modicon M171/M172
|
Produkttype
|
Programmable kontrollers
|
Produktspecifik applikation
|
HVAC control
|
Variant
|
Programmerbar
|
Total inputs/outputs
|
28
|
Digital indgangsnummer
|
8
|
Antal digitale udgange
|
1 til relæ output SPDT med independent common
3 til relæ output "SPST" med samme common
2 til relæ output "SPST" med samme common
2 til solid state, isolated SSR med independent common
|
Udgangsstrøm
|
3 A til relæ SPDT
3 A til relæ "SPST"
0.5 A til solid state, isolated
|
Analoge Indgange
|
8 konfigurerbar ved pair
|
Analog udgangsnummer
|
2 voltage, sortiment: 0...10 V
2 voltage/current, sortiment: 4...20 mA or 0...10 V or PWM (2 kHz)
|
Produktinformationer
Antal porte
|
1 CAN port - skrue terminal blok
1 USB type A - USB type A hun
1 USB type mini B - USB enhed Mini-B
2 RS485 - skrue terminal blok (Modbus serial link or BACnet MS/TP)
1 ETHERNET - RJ45 (Modbus TCP and BACnet IP med webserver)
|
Ind- og udgangsantal
|
8 digital input(s)
8 analog indgang(s)
4 analog udgang(s)
8 digital output(s)
|
Digital indgangslogik
|
Kilde (positive/negative)
|
Digital indgangsspænding
|
24 V AC/DC
|
Digital indgangsstrøm
|
2,5 mA
|
Indgangsimpedans
|
10 kOhm
|
Analog indgangstype
|
Impedance 0...1500 hOhm - opløsning: "1 hOhm" ved 10 kOhm
Impedance 0...300 daOhm - opløsning: "1 daOhm" ved 2 kOhm
NTC "103AT-2 Beta 3435" temperatur probe - 50...110 °C - opløsning: 0.1 °C ved 10 kOhm
Voltage 0...10 V - opløsning: "1 digit" ved "> 10 kOhm"
NTC "NK103 Beta 3977" temperatur probe - 40...137 °C - opløsning: 0.1 °C ved 10 kOhm (extended)
Strøm 0...20 mA/4...20 mA - opløsning: "1 digit" ved "< 150 Ohm"
PTC temperatur probe - 55...150 °C - opløsning: 0.1 °C ved 2 kOhm
Voltage 0...5 V - opløsning: "1 digit" ved "> 20 kOhm" (absolute or ratiometric)
Pt 1000 temperatur probe "- 200...850 °C" - opløsning: 0.1 °C ved 2 kOhm
Direkte input ved "> 10 kOhm"
|
Målenøjagtighed
|
NTC "NK103 Beta 3977" "-40...+110 °C" +/- 1 °C
NTC "NK103 Beta 3977" "110...137 °C" "+/- 1.9 °C"
NTC "103AT-2 Beta 3435" "- 50…110 °C" +/- 1 °C
PTC "-55...155 °C" "+/- 1.1 °C"
Pt 1000 "-200...-100 °C" "+/- 10 °C"
Pt 1000 "-100...-50 °C" "+/- 2.5 °C"
Pt 1000 "-50...100 °C" "+/- 1.5 °C"
Pt 1000 "100…400 °C" "+/- 2.4 °C"
Pt 1000 "400...850 °C" "+/- 10 °C"
"0...20 mA" "0...4 mA" +/- 2 % of full scale +/- 1 digit
"0...20 mA" "4...20 mA" +/- 1 % of full scale +/- 1 digit
"4...20 mA" +/- 1 % of full scale +/- 1 digit
"0...10 V" +/- 1 % of full scale +/- 1 digit
"0...5 V" +/- 1 % of full scale +/- 1 digit
"hOhm" 0...1500 hOhm "+/- 8.5 hOhm"
DaOhm "0...300 daOhm" "+/- 2.5 daOhm"
|
Strømforsyning til føler
|
5 V DC ved 50 mA leveres ved kontroller
24 V DC ved 150 mA leveres ved kontroller
|
[Us] forsyningsspænding
|
24 V +/- 10 % AC
20...38 V DC
|
Effektforbrug i W
|
12 W ved 24 V AC/DC
|
Realtidsur
|
Indbygget clock, clock drift <= 30 s/month at -20…65 °C
|
Displaytype
|
Bagrundsbeslyst LCD - 128 x 64 pixels
|
Overspændingskategori
|
II
|
Lokal indikering
|
For programmable: 1 LED (rød)
For programmable: 1 LED (gul)
For programmable: 1 LED (grøn)
For effekt: 1 LED (grøn)
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
Panel montage med tilbebøør
|
Bredde
|
144 mm
|
Højde
|
110 mm
|
Dybde
|
60,5 mm
|
Vægt
|
0,3 kg
|
Miljø
Direktiver
|
2014/30/EU - elektromagnetisk kompatibilitet
2014/35/EU - low voltage directive
|
Standarder
|
"CAN/CSA-E60730-1"
"CSA E60730-2-9"
EN 60068-2-27
"EN 60068-2-6 Fc"
EN 60730-1
EN 60730-2-9
UL 60730-1
"UL 60730-2-9"
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-11
UL94 (material V0)
|
Produktcertificeringer
|
EAC
CE
cURus
CSA
RCM
|
Temperatur ved drift
|
-20…65 °C i henhold til UL 60730-1
-20…55 °C horizontal i henhold til UL 60730-1
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-30…70 °C
|
Relativ fugtighed
|
5…95 % non-condensing
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forureningsgrad
|
2
|
Driftshøjde
|
0...2000 m
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
13,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
19,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
422,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
2,792 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Opgraderbarhed
|
Kan opgraderes via digitale moduler og opgraderede komponenter
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|