|
|
|
TM172SIP
SikkerhedsInterface til en Cybersikker IoT forbindelse. Plug-in version. Dobbelt Ethernet-port + TTL-interface med controller
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Modicon M171/M172
|
Produkttype
|
Kommunikation modul
|
Koncept
|
Modbus
|
Protokol til kommunikationsport
|
Modbus TCP/IP
HTTPS
FTPS
"NTP"
SMTPS
SNMP v2
SNMP v3
MQTT over TLS
|
Produktinformationer
Strømforbrug
|
8 W
|
Integreret forbindelse
|
2 Ethernet TCP/IP 2 x RJ45 parallel - ethernet kabel - embedded HTTPS server
1 USB (V2.0) port USB host type A
1 USB (V2.0) port USB device port type mini-B
|
Transmissionsstørrelse
|
10/100/1000 Mbps tilslutning af Ethernet netværk
|
Fysisk interface
|
"10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T" - "10/100/1000 BASE-TX"
|
Hukommelsesbeskrivelse
|
Intern RAM "256 MB"
Blinklys "512 MB"
|
Forsyning
|
Ekstern strøm forsyning
|
Lokal indikering
|
For strøm til: LED (grøn)
For USER (programmable): LED (rød)
For USER (programmable): LED (gul)
For USER (programmable): LED (grøn)
|
Produktet passer med
|
Logic controller M172
|
Overspændingskategori
|
I
|
Bredde
|
110 mm
|
Højde
|
60 mm
|
Dybde
|
72 mm
|
Vægt
|
0,165 kg
|
Miljø
Produktcertificeringer
|
cURus
CSA
EAC
CE
RCM
"UKCA"
UL 94
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-20…55 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-30…70 °C
|
Relativ fugtighed
|
5…95 % non-condensing
|
Forureningsgrad
|
2
|
Chokmodstand
|
1 g til 11 milisekund
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
9,200 cm
|
Package 1 Length
|
13,300 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
209,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
15
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
3,427 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|