|
|
|
TM1SHC4
Fugtigheds sensor, 4-20 mA. Tilpasset Modicon TM171/TM172 kontrollere/PLC'er
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Modicon M171/M172
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Measurement accessory
|
Tilbehør/reservedele type
|
Probe
|
Produktinformationer
Montering af enhed
|
Væg monteret
|
Montage tilbehør
|
Montage boks
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
"9...28 V" DC
|
Maximum Power Consumption
|
20 mA
|
Udgangstype
|
Current "4...20 mA" "+/- 3 % RH"
|
Produktspecifik applikation
|
Humidity control
|
Elektrisk tilslutning
|
Screw-clamp terminals
|
Montage
|
2 fastgøringspunkt
|
Bredde
|
100 mm
|
Højde
|
122 mm
|
Dybde
|
50,5 mm
|
Vægt
|
0,14 kg
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP65
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Relativ fugtighed
|
0…100 %
|
Forureningsgrad
|
2
|
Overspændingskategori
|
I
|
Produktcertificeringer
|
CE
cULus
EAC
"UKCA"
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
11,5 cm
|
Package 1 Length
|
14,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
240,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
24
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
6,055 kg
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
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|