|
|
|
TM1STPTTSN5201P
Føler PT1000 1,5M IP68 5X20 -50 110C grøn sælges kun i 100stk. Pakninger
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Modicon M171/M172
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Thermal management accessory
|
Tilbehør/reservedele type
|
Probe
|
Produktspecifik applikation
|
Temperaturkontrol
|
Produktinformationer
Type af temperaturføler
|
Pt 1000
|
Montage tilbehør
|
Kebler
|
Kabellængde
|
1,5 m (+/- 3 %)
|
Elektrisk tilslutning
|
2 leder kabel til controller side
|
Tilslutningsklemmer
|
Kabel med ledning og samling
|
Montage
|
Clip-on
|
Bredde
|
20 mm
|
Højde
|
5 mm
|
Miljø
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
0,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
0,500 cm
|
Package 1 Length
|
38,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
14,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
50
|
Pakke 2 Højde
|
7,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
9,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
38,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
853,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S01
|
Antal enheder i pakke 3
|
100
|
Pakke 3 Højde
|
15 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
15 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
1,925 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|