Schneider-Electric
 
TM1STPTTSN62050 Billede - Schneider-electric
TM1STPTTSN62050
Føler PT1000 5M IP68 6X20 -50 110C grøn sælges kun i 25stk. Pakninger
El-nr. El-nr.: 
7586062879
EAN-nr EAN-nr: 
3606489509828
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Modicon M171/M172
Tilbehør/reservedele kategori Thermal management accessory
Tilbehør/reservedele type Probe
Produktspecifik applikation Temperaturkontrol
Produktinformationer
Type af temperaturføler Pt 1000
Montage tilbehør Kebler
Kabellængde 5 m (+/- 3 %)
Elektrisk tilslutning 2 leder kabel til controller side
Tilslutningsklemmer Kabel med ledning og samling
Montage Clip-on
Bredde 20 mm
Højde 6 mm
Miljø
IP kapslingsklasse IP68
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 3,500 cm
Pakke 1 Længde 10,000 cm
Package 1 Length 4,000 cm
Pakke 1 Vægt 36,000 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 4
Pakke 2 Højde 3,500 cm
Pakke 2 Bredde 10,000 cm
Pakke 2 Længde 17,000 cm
Pakke 2 Vægt 231,000 g
Enhedstype af pakke 3 S01
Antal enheder i pakke 3 36
Pakke 3 Højde 15,000 cm
Pakke 3 Bredde 15,000 cm
Pakke 3 Længde 40,000 cm
Pakke 3 Vægt 2,280 kg
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland IT
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager