|
|
|
TM5SDC1FS
Modicon TM5-udvidelsesmodul. FS Tællermodul 1 kanal. 7 kHz. 24 VDC. A-A. B-B. A-A'-B-B'
|
|
|
|
|
Produktet er udgået JUL. 31, 2023
|
|
|
Standard service udføres ikke længere MAR. 31, 2028
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Produktserie
|
Modicon TM5
|
Produkttype
|
Tællemodul
|
Modulfunktion
|
Safety-related counter channel
24 V DC encoder power supply
|
Digital indgangsnummer
|
1
|
Tællefrekvens
|
7 kHz
|
Produktinformationer
Passer til serien
|
Modicon M258
Modicon LMC058
|
Produktet passer med
|
Logic controller
Motion kontroller
|
Maximum cycle time
|
2 milisekund
|
Adskillelse
|
500 Vrms AC isolering mellem kanal og bus
|
Digital indgangslogik
|
Zink
|
Digital indgangsspænding
|
24 V DC
|
Digital indgangsstrøm
|
2,48 mA ved 24 V
|
Indgangsmodstand
|
9,68 kOhm
|
Input filtering
|
"<= 0.01 ms" hardware
<= 100 ms konfigurerbar ved software
|
Strømforbrug
|
50 mA ved 5 V DC bus
32 mA ved 24 V DC input/output
|
Maksimalt effektspild i W
|
0,25 W
0,75 W
|
Mærkning
|
CE
|
Vægt
|
0,052 kg
|
Miljø
Standarder
|
UL 508
CSA C22.2 nr. 213
CSA C22.2 No 142
IEC 61131-2
|
Produktcertificeringer
|
CSA
cULus
|
Temperatur ved drift
|
0…55 °C uden tab (horisontal installation)
0…60 °C med reducering (horisontal installation)
0…50 °C (vertikal installation)
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-25…70 °C
|
Relativ fugtighed
|
5…95 % Uden kondensering
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 i henhold til IEC 61131-2
|
Forureningsgrad
|
2 i henhold til IEC 60664
|
Driftshøjde
|
0...2000 m
|
Opbevaringshøjde
|
0…3000 m
|
Vibrationsmodstand
|
1 gn ved 8,4…150 Hz til DIN-skinne
3.5 mm ved 5…8,4 Hz til DIN-skinne
|
Chokmodstand
|
15 gn til 11 milisekund
|
Modstandsdygtighed overfor statisk elektricitet
|
4 kV på kontakt i henhold til "EN/IEC 61000-4-2"
8 kV i luft i henhold til "EN/IEC 61000-4-2"
|
Resistance to electromagnetic fields
|
1 V/m 2...2.7 GHz i henhold til "EN/IEC 61000-4-3"
10 V/m 80...2000 MHz i henhold til "EN/IEC 61000-4-3"
|
Modstand mod hurtige transienter
|
1 kV i henhold til "EN/IEC 61000-4-4" (I/O)
1 kV i henhold til "EN/IEC 61000-4-4" (skærmet kabel)
2 kV i henhold til "EN/IEC 61000-4-4" (power lines)
|
Modstand mod fysiske stød
|
0,5 kV Differential tilstand i henhold til "EN/IEC 61000-4-5"
1 kV Almindelig tilstand i henhold til "EN/IEC 61000-4-5"
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
EN/IEC 61000-4-6
|
Udstråling
|
CISPR11
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,100 cm
|
Pakke 1 Længde
|
6,000 cm
|
Package 1 Length
|
10,400 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
50,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
50
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
2,775 kg
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
Uden giftige tungmetaller
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|