Schneider-Electric
 
TM5SDM8DTS Billede - Schneider-electric
TM5SDM8DTS
Modicon TM5-Udvidelsesmodul. 4 digital input. 4 digital output 24Vdc
El-nr. El-nr.: 
7586053749
EAN-nr EAN-nr: 
3606480908316
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Modicon TM5
Produkttype Diskret I/O modul
Digital indgangsnummer 4
Digital indgangsspænding 24 V
Antal digitale udgange 4
Digital udgangstype Transistor
Produktinformationer
Passer til serien PacDrive LMC motion kontroller
Produktet passer med PacDrive LMC Pro 2
PacDrive LMC Pro
PacDrive LMC Eco
Digital indgangsspænding DC
Indgangsspændingsgrænser 20.4...28.8 V
Digital indgangslogik Zink
Digital indgangsstrøm 1,3 mA
Indgangsimpedans 18.4 kOhm
Udgangsspænding 24 V DC
Udgangsspændingsgrænser 20.4...28.8 V
Digital udgangslogik Kilde
Strøm pr. kanal 0,1 A
Maximum current per output common 0,4 A
Farve Hvid
Peak output strøm 0,4 A
Frekens <= 16 kHz modstandsdygtig belastning
Input filtering >= 2 µs hardware
Reaktionstid <= 2 µs fra tilstand 0 til tilstand 1 til udgang
<= 2 µs fra tilstand 1 til tilstand 0 til udgang
Maximum leakage current 25 µA når slukket
Beskyttelsestype Overbelastningsbeskyttelse
Kortslutningsbeskyttelse
Inductive overvoltage
Adskillelse Ingen isolering mellem kanal
500 Vrms AC isolering mellem kanal og bus
Maximum voltage drop <0,9 V at 0.1 A til udgang
Maksimal forsyningsstrøm til sensorer 600 mA
Strømforbrug 2 mA ved 5 V DC bus
62.5 mA ved 24 V DC input/output
Maksimalt effektspild i W 1,51 W
Lokal indikering 1 LED grøn til effektforsyning
1 LED rød til effektforsyning
8 LEDs til input/output status
Elektrisk tilslutning 1 ledning
Vægt 0,025 kg
Miljø
Standarder UL 508
CSA C22.2 No 142
IEC 61131-2
Produktcertificeringer EAC
cULus
CE
C-Tick
Temperatur ved drift -10…60 °C med reducering (horisontal installation)
-10…50 °C med reducering (vertikal installation)
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Relativ fugtighed 5…95 % uden kondensering
IP kapslingsklasse IP20 i henhold til IEC 60529
Forureningsgrad 2 i henhold til IEC 61131-2
Driftshøjde 0...2000 m
Opbevaringshøjde 0…3000 m
Vibrationsmodstand 1 gn ved 8,4…150 Hz til DIN-skinne
3.5 mm ved 5…8,4 Hz til DIN-skinne
Chokmodstand 15 gn til 11 milisekund
Elektromagnetisk kompatibilitet Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning, 4 kV på kontakt i henhold til IEC 61000-4-2
Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning, 8 kV i luft i henhold til IEC 61000-4-2
Modtagelighed overfor elektromagnetiske felter, 10 V/m 80...2000 MHz i henhold til IEC 61000-4-3
Immunitetstest overfor hurtige elektriske transienter, 1 kV I/O i henhold til IEC 61000-4-4
Immunitetstest overfor hurtige elektriske transienter, 1 kV skærmet kabel i henhold til IEC 61000-4-4
Immunitetstest overfor hurtige elektriske transienter, 2 kV power lines i henhold til IEC 61000-4-4
1.2/50 µs chokbølge immunitetstest, 0.5 kV Differential tilstand i henhold til IEC 61000-4-5
1.2/50 µs chokbølge immunitetstest, 1 kV Almindelig tilstand i henhold til IEC 61000-4-5
Udledt RF forstyrelser i henhold til IEC 61000-4-6
Emissionsstråling og udledelse i henhold til CISPR 11
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 6,000 cm
Pakke 1 Længde 2,000 cm
Package 1 Length 11,000 cm
Pakke 1 Vægt 40,000 g
Enhedstype af pakke 2 S01
Antal enheder i pakke 2 42
Pakke 2 Højde 15,000 cm
Pakke 2 Bredde 15,000 cm
Pakke 2 Længde 40,000 cm
Pakke 2 Vægt 1,844 kg
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv Undersøges i øjeblikket
Logistik informationer
Oprindelsesland AT
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager