|
|
|
TM5SDO16T
Modicon TM5-Udvidelsesmodul. 16 digital output. 24V DC - 0.5A - 1 wire
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Modicon TM5
|
Produkttype
|
Separat udgang modul
|
Antal digitale udgange
|
16
|
Digital udgangstype
|
Transistor
|
Produktinformationer
Passer til serien
|
Modicon LMC058
PacDrive LMC motion kontroller
Modicon M258
|
Produktet passer med
|
PacDrive LMC Pro
Motion kontroller
PacDrive LMC Pro 2
PacDrive LMC Eco
Logic controller
|
Udgangsspænding
|
24 V DC
|
Udgangsspændingsgrænser
|
20.4...28.8 V
|
Digital udgangslogik
|
Kilde
|
Strøm pr. kanal
|
0,5 A
|
Maximum current per output common
|
8 A
|
Farve
|
Hvid
|
Peak output strøm
|
3 A
|
Frekens
|
<= 500 Hz modstandsdygtig belastning
|
Reaktionstid
|
<= 300 µs fra tilstand 0 til tilstand 1 til udgang
<= 300 µs fra tilstand 1 til tilstand 0 til udgang
|
Maximum leakage current
|
5 µA når slukket
|
Beskyttelsestype
|
Beskyttelse imod omvendt polaritet
Overbelastningsbeskyttelse
Kortslutningsbeskyttelse
|
Adskillelse
|
Ingen isolering mellem kanal
500 Vrms AC isolering mellem kanal og bus
|
Maximum voltage drop
|
<2 V ved 500 mA til sensor forsyning
<0,1 V ved 500 mA til udgang
|
Maksimal forsyningsstrøm til sensorer
|
500 mA
|
Strømforbrug
|
56 mA ved 5 V DC bus
40 mA ved 24 V DC input/output
|
Lokal indikering
|
1 LED grøn/rød til effektforsyning
16 LEDs gul til udgangs status
|
Elektrisk tilslutning
|
1 ledning
|
Mærkning
|
CE
|
Vægt
|
0,025 kg
|
Miljø
Standarder
|
IEC 61131-2
UL 508
CSA C22.2 nr. 213
CSA C22.2 No 142
|
Produktcertificeringer
|
CSA
cULus
C-Tick
GOST-R
|
Temperatur ved drift
|
-10…55 °C uden tab (horisontal installation)
-10…60 °C med reducering (horisontal installation)
-10…50 °C (vertikal installation)
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Relativ fugtighed
|
5…95 % uden kondensering
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 i henhold til IEC 61131-2
|
Forureningsgrad
|
2 i henhold til IEC 60664
|
Driftshøjde
|
0...2000 m
|
Opbevaringshøjde
|
0…3000 m
|
Vibrationsmodstand
|
1 gn ved 8,4…150 Hz til DIN-skinne
3.5 mm ved 5…8,4 Hz til DIN-skinne
|
Chokmodstand
|
15 gn til 11 milisekund
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning, 4 kV på kontakt i henhold til IEC 61000-4-2
Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning, 8 kV i luft i henhold til IEC 61000-4-2
Modtagelighed overfor elektromagnetiske felter, 1 V/m 2...2.7 GHz i henhold til IEC 61000-4-3
Modtagelighed overfor elektromagnetiske felter, 10 V/m 80...2000 MHz i henhold til IEC 61000-4-3
Immunitetstest overfor hurtige elektriske transienter, 1 kV I/O i henhold til IEC 61000-4-4
Immunitetstest overfor hurtige elektriske transienter, 1 kV skærmet kabel i henhold til IEC 61000-4-4
Immunitetstest overfor hurtige elektriske transienter, 2 kV power lines i henhold til IEC 61000-4-4
1.2/50 µs chokbølge immunitetstest, 0.5 kV Differential tilstand i henhold til IEC 61000-4-5
1.2/50 µs chokbølge immunitetstest, 1 kV Almindelig tilstand i henhold til IEC 61000-4-5
Udledt RF forstyrelser i henhold til IEC 61000-4-6
Emissionsstråling og udledelse i henhold til CISPR 11
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
6,000 cm
|
Package 1 Length
|
10,600 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
40,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
97
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
4,218 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|