|
|
|
TM5SDO6TBFS
Modicon TM5-Udvidelsesmodul, 6 Digital output, Safety, 24V DC - 0,2A
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Modicon TM5
|
Produkttype
|
Safety dc diskret output modul
|
Antal digitale udgange
|
6
|
Digital udgangstype
|
Solid state
|
Produktinformationer
Passer til serien
|
PacDrive LMC motion kontroller
|
Produktet passer med
|
PacDrive LMC Eco
PacDrive LMC Pro 2
PacDrive LMC Pro
|
Udgangsspænding
|
24 V DC
|
Udgangsspændingsgrænser
|
20.4...28.8 V
|
Digital udgangslogik
|
Kilde
|
Strøm pr. kanal
|
0,2 A
|
Maximum current per output common
|
2 A
|
Farve
|
Rød
|
Peak output strøm
|
12 A
|
Frekens
|
<= 500 Hz modstandsdygtig belastning
|
Maximum leakage current
|
10 µA når slukket
|
Beskyttelsestype
|
Overbelastningsbeskyttelse
Kortslutningsbeskyttelse
|
Adskillelse
|
Ingen isolering mellem kanal
500 Vrms AC isolering mellem kanal og bus
|
Effektforbrug i W
|
0,25 W til bus
1,3 W til intern
|
Lokal indikering
|
1 LED grøn til effektforsyning
1 LED rød til effektforsyning
2 LED rød til safety status
4 LEDs red/orange til udgangs status
|
Elektrisk tilslutning
|
2 wires
|
Mærkning
|
CE
|
Safety level
|
"SIL 3" i henhold til IEC 61508
"SIL 3" i henhold til IEC 62061
"PL = e" i henhold til "EN 13849-1"
|
Safety reliability data
|
MTTFd > 100 år
PFD < 1E-5
PFH < 1E-9
|
Vægt
|
0,025 kg
|
Miljø
Standarder
|
UL 508
IEC 61131-2
CSA C22.2 No 142
"EN 13849-1"
IEC 61508
IEC 62061
|
Produktcertificeringer
|
cULus
CSA
|
Temperatur ved drift
|
-10…50 °C (vertikal installation)
-10…55 °C (horisontal installation)
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Relativ fugtighed
|
5…95 % uden kondensering
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 i henhold til EN 60529
|
Forureningsgrad
|
2 i henhold til IEC 60664
|
Driftshøjde
|
0...2000 m
|
Opbevaringshøjde
|
0…3000 m
|
Vibrationsmodstand
|
1 gn ved 8,4…150 Hz til DIN-skinne
3.5 mm ved 5…8,4 Hz til DIN-skinne
|
Chokmodstand
|
15 gn til 11 milisekund
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning, 4 kV på kontakt i henhold til "EN/IEC 61000-4-2"
Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning, 8 kV i luft i henhold til "EN/IEC 61000-4-2"
Modtagelighed overfor elektromagnetiske felter, 10 V/m 80...2000 MHz i henhold til "EN/IEC 61000-4-3"
Immunitetstest overfor hurtige elektriske transienter, 1 kV I/O i henhold til "EN/IEC 61000-4-4"
Immunitetstest overfor hurtige elektriske transienter, 1 kV skærmet kabel i henhold til "EN/IEC 61000-4-4"
Immunitetstest overfor hurtige elektriske transienter, 2 kV power lines i henhold til "EN/IEC 61000-4-4"
1.2/50 µs chokbølge immunitetstest, 0.5 kV Differential tilstand i henhold til "EN/IEC 61000-4-5"
1.2/50 µs chokbølge immunitetstest, 1 kV Almindelig tilstand i henhold til "EN/IEC 61000-4-5"
Udledt RF forstyrelser i henhold til EN/IEC 61000-4-6
Emissionsstråling og udledelse i henhold til CISPR 11
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,200 cm
|
Pakke 1 Længde
|
6,000 cm
|
Package 1 Length
|
10,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
69,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
50
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
3,770 kg
|
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv
|
Undersøges i øjeblikket
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|