Standarder
|
UL 508
CSA C22.2 nr. 213
IEC 61131-2
CSA C22.2 No 142
|
Produktcertificeringer
|
C-Tick
CSA
cULus
GOST-R
|
Temperatur ved drift
|
0…55 °C uden tab (horisontal installation)
0…60 °C med reducering (horisontal installation)
0…50 °C (vertikal installation)
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-25…70 °C
|
Relativ fugtighed
|
5…95 % uden kondensering
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 i henhold til IEC 61131-2
|
Forureningsgrad
|
2 i henhold til IEC 60664
|
Driftshøjde
|
0...2000 m
|
Opbevaringshøjde
|
0…3000 m
|
Vibrationsmodstand
|
1 gn ved 8,4…150 Hz til DIN-skinne
3.5 mm ved 5…8,4 Hz til DIN-skinne
|
Chokmodstand
|
15 gn til 11 milisekund
|
Modstandsdygtighed overfor statisk elektricitet
|
4 kV på kontakt i henhold til "EN/IEC 61000-4-2"
8 kV i luft i henhold til "EN/IEC 61000-4-2"
|
Resistance to electromagnetic fields
|
1 V/m 2...2.7 GHz i henhold til "EN/IEC 61000-4-3"
10 V/m 80 MHz...2 GHz i henhold til "EN/IEC 61000-4-3"
|
Modstand mod hurtige transienter
|
1 kV i henhold til "EN/IEC 61000-4-4" (I/O)
1 kV i henhold til "EN/IEC 61000-4-4" (skærmet kabel)
2 kV i henhold til "EN/IEC 61000-4-4" (power lines)
|
Modstand mod fysiske stød
|
0,5 kV Differential tilstand i henhold til "EN/IEC 61000-4-5"
1 kV Almindelig tilstand i henhold til "EN/IEC 61000-4-5"
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
EN/IEC 61000-4-6
|
Udstråling
|
CISPR11
|