|
|
|
TMAM3
Modicon beslag til montage af TM262 PLC på en bagplade i stedet for på en DIN skinne
|
|
|
Egenskaber
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for montage og fastgørelse
|
Produktspecifik applikation
|
Til plade eller panel montage
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Produktinformationer
Passer til serien
|
"Modicon M262"
|
Tilbehør/reservedele anvendelse
|
Modular base kontroller eller extension
|
Kit sæt
|
2 "Modicon M262" latch
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
0,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
3,0 cm
|
Package 1 Length
|
4,8 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
6,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
472,0 g
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|