|
|
|
TPCCIF04
Eksternt LCD display for TransferPacT Active automatic, kan monteres i tavlefront
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
TransferPacT
|
Produkttype
|
Display modul
Styreblok
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Kontrol tilbehør
Display og signaleringstilbehør
|
Modulfunktion
|
Visning af driftstilstande og alarm
|
Produktinformationer
Type af betjening
|
Fjernbetjening
Trykknap
|
Montagemåde
|
Overflademontering
|
Montage tilbehør
|
Dør cut-out
Base
|
Skærmtype
|
LCD skærm
|
Displayopløsning
|
128 x 96 pixels
|
Højde
|
120,5 mm
|
Bredde
|
90,5 mm
|
Dybde
|
56 mm
|
Vægt
|
200 g
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
Front cover: IP40
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
14,0 cm
|
Package 1 Length
|
18,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
350,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
4
|
Pakke 2 Højde
|
15 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,82 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|