|
|
|
TPRBCPFB
Schneider Electric TeSys island bus coupler TPRBCPFB. PROFIBUS DP. service port. cybersecurity certificeret.
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
|
Produktnavn
|
"TeSys island"
|
Enheds forkortelse
|
"TPRBC"
|
Produkttype
|
Bus coupler
|
Protokol til kommunikationsport
|
Profibus DP
|
Konstruktion
|
Point of connection between a group of starters and an automation controller
Management of the complete island up to 20 modules
|
Funktioner
|
Full integration with SoMove for the control of the island
One single 24V DC power supply for the complete island
One fieldbus port for communication with an automation controller
One service port with an embedded webserver for maintenance
|
Kompatibilitet
|
"TPRST" motor starter
"TPRSS" SIL motor starter
"TPRPM" strømmodul
"TPRSM" SIL interface module
"TPRVM" voltage interface module
"TPRAN" analog IO module
"TPRDG" digital IO module
|
Integreret forbindelse
|
1 "SUB-D 9", konnektor hun til protokol Profibus DP, fieldbus port
1 RJ45, konnektor hun til protokol Ethernet TCP/IP, service port
1 micro SD card port
|
Kommunikationsfunktioner
|
Type 3 data-link layer service til Profibus
DHCP client til Ethernet TCP/IP
SNTP client til Ethernet TCP/IP
|
Lokal indikering
|
1 LED green/yellow med PWR mærkning til strøm forsyning status
1 LED grøn/rød med "MS" mærkning til modul status
1 LED grøn/rød med COM mærkning til network status
1 LED grøn/rød med "BS" mærkning til internal bus status
1 LED grøn/rød med "SD" mærkning til SDskort adgang (SD)
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
24 V DC
|
Forsyningsspændingsgrænser
|
20,4…28,8 V DC
|
Mærkestrøm
|
3 A maksimum
|
Beskyttelsestype
|
Ekstern sikring, 3 A hurtig sikring til strømforsyning
Beskyttelse imod omvendt polaritet til strømforsyning
|
Effekttab i W
|
7 W maksimum
|
Produktinformationer
Cybersecurity
|
Achilles certified
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
"CSA C22.2 No 61010-2-201"
UL 61010-2-201
EN/IEC 61010-2-201
|
Productcertificeringer
|
UL
CSA
EAC
Achilles: level 2
PNO
|
Montage
|
Horisontal og vertikal (35 mm symmetrisk DIN skinne)
|
Tilslutningsklemmer
|
Strømforsyning: removable fjederterminalblok 2 kabel(er) 2,5 mm² ("AWG 14")rigid or flexible
|
Bredde
|
50 mm
|
Højde
|
118 mm
|
Dybde
|
114 mm
|
Vægt
|
0,204 kg
|
Miljø
Omgivelsestemperatur ved lager
|
-25…70 °C
|
Temperatur ved drift
|
-10…60 °C
|
Relativ fugtighed
|
5…95 %
|
Driftshøjde
|
0...2000 m uden derating
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forureningsgrad
|
2
|
Beskyttelsesbehandling
|
TC
|
Brandmodstand
|
960 °C i henhold til UL 94
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
15 gn (varighed = 11 milisekund) i henhold til IEC 60068-2-27
|
Vibrationsmodstand
|
1.5 mm peak til peak (f= 3…13 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Elektrostatisk afladning, Level 3, 8 kV air, 6 kV contact, conforming to "EN/IEC 61000-4-2"
Radiated RF fields, Level 3, 10 V/m, conforming to "EN/IEC 61000-4-3"
Kommunikation: fast transients immunity test, Level 3, 1 kV, conforming to "EN/IEC 61000-4-4"
Strømforsyning: fast transients immunity test, Level 3, 2 kV, conforming to "EN/IEC 61000-4-4"
Kommunikation: surge immunity test (Almindelig tilstand), Level 3, 1 kV, conforming to "EN/IEC 61000-4-5"
Strømforsyning: surge immunity test (Almindelig tilstand), Level 3, 2 kV, conforming to "EN/IEC 61000-4-5"
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,86 cm
|
Pakke 1 Længde
|
13,46 cm
|
Package 1 Length
|
15,49 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
0,29 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Halogenindhold
|
Produkt med halogenfrie plastdele og kabler
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|