|
|
|
TPRDG4X2
Schneider Electric TeSys island digital IO modul TPRDG4X2. 4 digitale inputs 24V DC og 2 digitale outputs 24V DC.
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
|
Produktnavn
|
"TeSys island"
|
Enheds forkortelse
|
"TPRDG"
|
Produkttype
|
Digital IO module
|
Konstruktion
|
IO module providing 4 digital inputs and 2 digital outputs
Enabling advanced control functions in a TeSys island system
Control of third parties power devices when associated to a TPRPM power module
Operational only when connected to a bus coupler TPRBC
|
Modulfunktion
|
Control of 4 sink/source digital inputs with common point
Control of 2 sink/source digital outputs with common point
|
Kompatibilitet
|
"TPRBC" bus coupler
"TPRPM" strømmodul
|
Digital indgangsnummer
|
4 isoleret with common point conforming to IEC 61131-2 Type 1
|
Digital indgangsspænding
|
24 V DC (spændingsgrænse: 19.2...28.8 V)
|
Digital indgangsstrøm
|
7 mA ved 24 V
|
Indgangsimpedans
|
"3.43 kOhm"
|
Digital indgangslogik
|
Positiv eller negativ, 0...5 V (tilstand 0), 15...28.8 V (tilstand 1)
|
Antal digitale udgange
|
2 isoleret with common point
|
Digital udgangslogik
|
Kilde eller zink
|
Digital udgangspænding
|
24 V DC (spændingsgrænse: 19.2...28.8 V)
|
Udgangsstrøm
|
0.5 A maksimum
|
Beskyttelsestype
|
1 ekstern sikring, 0,5 A hurtig sikring til each output
|
Reaktionstid
|
5 ms ved 24 V til digital input
5 ms ved 24 V til digital output
|
Lokal indikering
|
For DS (device status): 1 LED (grøn/rød)
For I0 (input 1 status): 1 LED (grøn)
For I1 (input 2 status): 1 LED (grøn)
For I2 (input 3 status): 1 LED (grøn)
For I3 (input 4 status): 1 LED (grøn)
For Q0 (output 1 status): 1 LED (grøn)
For Q1 (output 2 status): 1 LED (grøn)
|
Produktinformationer
[Us] nominel forsyningsspænding
|
24 V DC supplied by the bus coupler
|
Strømforbrug
|
10 mA
|
Effekttab i W
|
0,5 W maksimum
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
0,5 kV i henhold til IEC 61010-1
|
Standarder
|
"IEC 61010-2-201"
UL 61010-2-201
"CSA C22.2 No 61010-2-201"
|
Productcertificeringer
|
UL
EAC (pending)
CSA
|
Montage
|
Horisontal og vertikal (35 mm symmetrisk DIN skinne)
|
Tilslutningsklemmer
|
Input/output strømkreds: removable fjederterminalblok 8 kabel(er) 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)stiv
Input/output strømkreds: removable fjederterminalblok 8 kabel(er) 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)Fleksibel uden
Input/output strømkreds: removable fjederterminalblok 8 kabel(er) 0,25…2,5 mm² (AWG 22...AWG 14)Fleksibel med
|
Bredde
|
25 mm
|
Højde
|
118 mm
|
Dybde
|
114 mm
|
Vægt
|
0,136 kg
|
Miljø
Omgivelsestemperatur ved lager
|
-25…70 °C
|
Temperatur ved drift
|
-10…60 °C
|
Relativ fugtighed
|
5…95 %
|
Driftshøjde
|
0...2000 m uden derating
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forureningsgrad
|
2
|
Beskyttelsesbehandling
|
TC
|
Brandmodstand
|
960 °C i henhold til UL 94
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
15 gn (varighed = 11 milisekund) i henhold til IEC 60068-2-27
|
Vibrationsmodstand
|
1.5 mm peak til peak (f= 3…13 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning, Level 3, 8 kV air, 6 kV contact, conforming to "EN/IEC 61000-4-2"
Radiated RF fields, Level 3, 10 V/m, conforming to "EN/IEC 61000-4-3"
Fast transients immunity test, Level 3, 2 kV, conforming to "EN/IEC 61000-4-4"
Surge immunity test (Almindelig tilstand), Level 3, 2 kV, conforming to "EN/IEC 61000-4-5"
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
13,5 cm
|
Package 1 Length
|
15,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
244,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
16
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
4,684 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Halogenindhold
|
Produkt med halogenfrie plastdele
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|