|
|
|
TPRPM009
Schneider Electric TeSys island power modul TPRPM009. 3 polet. 9A/690V. til beskyttelse og overvågning af belastning op til 9A.
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Tesys
|
Produktnavn
|
"TeSys island"
|
Enheds forkortelse
|
"TPRPM"
|
Produkttype
|
Strømmodul
|
Konstruktion
|
Power module connected to an automation controller through a bus coupler
Operational only when connected to a bus coupler
|
Funktioner
|
Upstream voltage presence detection
Electronic thermal overload protection
Monitoring of currents
Control of third party power devices when associated to TPRDG IO module
|
Kompatibilitet
|
"TPRBC" bus coupler
"TPRDG" digital IO module
"TPRAN" analog IO module
|
Beskrivelse af poler
|
3P
|
Motoreffekt i kW
|
2,2 kW at 230 V AC 50 Hz
4 kW at 380...415 V AC 50 Hz
4 kW at 440 V AC 50 Hz
5,5 kW at 500 V AC 50 Hz
5,5 kW at 690 V AC 50 Hz
|
Motor power HP (UL / CSA)
|
0,33 hp at 120 V AC 60 Hz for 1 fase motors
1 hp at 240 V AC 60 Hz for 1 fase motors
2 hp at "208 V" AC 60 Hz for 3 faser motors
2 hp at 240 V AC 60 Hz for 3 faser motors
5 hp at 480 V AC 60 Hz for 3 faser motors
7,5 hp at 600 V AC 60 Hz for 3 faser motors
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
<= 690 V AC 47...63 Hz
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
9 A (at <50 °C) at <= 440 V AC-3
15 A (at <50 °C) at <= 440 V AC-1
15 A (at <50 °C) "AC-3e"
|
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm
|
15 A (at 50 °C)
|
[Ui] Isolationsspænding
|
690 V i henhold til IEC 60947-4-1
600 V i henhold til UL 60947-4-1
600 V i henhold til CSA C22.2 No 60947-4-1
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
6 kV
|
Overspændingskategori
|
III
|
Indstillingsområde for termsik beskyttelse
|
0,18…9 A
|
Overbelastningsudløsningsklasse
|
Klasse 5…30
|
Nulstille
|
Remotely or automatically
|
Styrespænding
|
24 V DC supplied by the bus coupler
|
Strømforbrug
|
60 mA
|
Effekttab i W
|
0,6 W ved Ie AC-3
|
Produktinformationer
Beskyttelsestype
|
Thermal overload beskyttelse
Motor overheat
Overspænding
Undercurrent
Jam
Long start
Stall
Rapid cycle lockout
Phase loss
Rapid restart lockout
Phase reversal
Fase unbalance
Phase sequence
Ground current
|
Monitoring type
|
Time device ON
Number of faults
Number of device power cycles
Average strøm Iavg
Average voltage Vavg
Max current Imax
Max voltage Vmax
|
Lokal indikering
|
For DS (device status): 1 LED (grøn/rød)
For LS (load status): 1 LED (grøn/rød)
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Productcertificeringer
|
CCC
CSA
EAC
UL
|
Montage
|
Horisontal og vertikal (35 mm symmetrisk DIN skinne)
|
Tilslutningsklemmer
|
Skrueklemme terminaler 1 kabel(er) 1…4 mm² ("AWG 16...AWG 12")stiv
Skrueklemme terminaler 2 kabel(er) 1…4 mm² ("AWG 16...AWG 12")stiv
Skrueklemme terminaler 1 kabel(er) 1,5…4 mm² ("AWG 16...AWG 12")Fleksibel uden
Skrueklemme terminaler 2 kabel(er) 1,5…4 mm² ("AWG 16...AWG 12")Fleksibel uden
Skrueklemme terminaler 1 kabel(er) 1…4 mm² ("AWG 16...AWG 12")Fleksibel med
Skrueklemme terminaler 2 kabel(er) 1…2,5 mm² (AWG 16...AWG 14)Fleksibel med
|
Tilspændingsmoment
|
1,7 N.m - med skruetrækker fladt Ø 6 mm
1,7 N.m - med skruetrækker Philips No 2
|
Bredde
|
45 mm
|
Højde
|
121 mm
|
Dybde
|
115 mm
|
Vægt
|
0,255 kg
|
Miljø
Omgivelsestemperatur ved lager
|
-25…70 °C
|
Temperatur ved drift
|
-10…50 °C uden derating
50…60 °C med current derating
|
Relativ fugtighed
|
5…95 %
|
Driftshøjde
|
0...2000 m uden derating
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forureningsgrad
|
2
|
Beskyttelsesbehandling
|
TC
|
Brandmodstand
|
960 °C i henhold til UL 94
850 °C i henhold til IEC 60695-2-1
650 °C i henhold til "IEC 60695-2-12"
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
15 gn (varighed = 11 milisekund) i henhold til IEC 60068-2-27
|
Vibrationsmodstand
|
1.5 mm peak til peak (f= 3…13 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning, Level 3, 8 kV air, 6 kV contact, conforming to "EN/IEC 61000-4-2"
Radiated RF field immunity test, Level 3, 10 V/m, conforming to "EN/IEC 61000-4-3"
Fast transient immunity test, level 4, 4 kV, conforming to "EN/IEC 61000-4-4"
Surge immunity test (Differential tilstand), Level 3, 2 kV, conforming to "EN/IEC 61000-4-5"
Surge immunity test (Almindelig tilstand), level 4, 4 kV, conforming to "EN/IEC 61000-4-5"
Conducted RF disturbance immunity test, "20 V", conforming to EN/IEC 61000-4-6
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
12,500 cm
|
Package 1 Length
|
13,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
304,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
14
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
4,541 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Halogenindhold
|
Produkt med halogenfrie plastdele
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|