|
|
|
TPRVM001
Schneider Electric TeSys island spædningsinterface modul TPRVM001. 100-690V / 47-63Hz. til måling af forsyningsspændingen.
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
|
Produktnavn
|
"TeSys island"
|
Enheds forkortelse
|
"TPRVM"
|
Produkttype
|
Voltage interface module
|
Konstruktion
|
Monitoring of the mains voltage powering the island
Reporting of the voltage to the bus coupler to enable power & energy monitoring
|
Modulfunktion
|
Monitoring of voltages in single phase systems L-N or L-L
Monitoring of voltages in 3-phase systems without neutral N connection
Calculation of RMS phase voltages, voltage phase sequence, fundamental frequency
Identification of dip and swell events level and duration
|
Kompatibilitet
|
"TPRBC" bus coupler
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
690 V AC 47...63 Hz
|
[Ui] Isolationsspænding
|
690 V i henhold til IEC 61010-1
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
6 kV i henhold til IEC 61010-1
|
Overspændingskategori
|
III
|
Monitoring type
|
Phase voltage "100...690 V"
Phase frequency "47...63 Hz"
Phase sequence
|
Målenøjagtighed
|
Voltage: "+/- 5 %",
Frekvens: "+/- 1 Hz",
|
Lokal indikering
|
For DS (device status): 1 LED (grøn/rød)
For VS (voltage status): 1 LED (grøn/rød)
|
Produktinformationer
[Us] nominel forsyningsspænding
|
24 V DC supplied by the bus coupler
|
Strømforbrug
|
2 mA
|
Effekttab i W
|
0,5 W maksimum
|
Standarder
|
"IEC 61010-2-201"
UL 61010-2-201
"CSA C22.2 No 61010-2-201"
|
Productcertificeringer
|
CSA
UL
EAC (pending)
|
Montage
|
Horisontal og vertikal (35 mm symmetrisk DIN skinne)
|
Tilslutningsklemmer
|
Måleinput: removable fjederterminalblok 3 kabel(er) 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)stiv
Måleinput: removable fjederterminalblok 3 kabel(er) 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)Fleksibel uden
Måleinput: removable fjederterminalblok 3 kabel(er) 0,25…2,5 mm² (AWG 22...AWG 14)Fleksibel med
|
Bredde
|
25 mm
|
Højde
|
118 mm
|
Dybde
|
114 mm
|
Vægt
|
0,159 kg
|
Miljø
Omgivelsestemperatur ved lager
|
-25…70 °C
|
Temperatur ved drift
|
-10…60 °C
|
Relativ fugtighed
|
5…95 %
|
Driftshøjde
|
0...2000 m uden derating
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forureningsgrad
|
2
|
Beskyttelsesbehandling
|
TC
|
Brandmodstand
|
960 °C i henhold til UL 94
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
15 gn (varighed = 11 milisekund) i henhold til IEC 60068-2-27
|
Vibrationsmodstand
|
1.5 mm peak til peak (f= 3…13 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Elektrostatisk afladning, Level 3, 8 kV air, 6 kV contact, conforming to "EN/IEC 61000-4-2"
Radiated RF fields, Level 3, 10 V/m, conforming to "EN/IEC 61000-4-3"
Line voltage circuit: fast transients immunity test, Level 3, 2 kV, conforming to "EN/IEC 61000-4-4"
Line voltage circuit: surge immunity test (Almindelig tilstand), Level 3, 2 kV, conforming to "EN/IEC 61000-4-5"
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
13,500 cm
|
Package 1 Length
|
15,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
233,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
16
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
4,295 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Halogenindhold
|
Produkt med halogenfrie plastdele
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|