|
|
|
TPSAUX32
Hjælpekontakt, TransferPacT, stillingsindikering linket til forsyning I & II
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
TransferPacT
|
Produkttype
|
Hjælpekontaktmodul
|
Enhedens anvendelse
|
Signalering
|
Produktinformationer
Auxiliary kontakt composition
|
2 NO + 2 NC
|
Signalfunktion
|
Kontaktposition (SI & SII)
|
Tilslutningsklemme for hjælpekreds
|
Screw clamp terminal
|
Montageform
|
Clip-on
|
Montageposition
|
Right-angled
|
Tilspændingsmoment
|
0.6 N.m +/- 0.1 N.m
|
Højde
|
90 mm
|
Bredde
|
17,5 mm
|
Dybde
|
49,5 mm
|
Vægt
|
60 g
|
Tilbehør/reservedele
|
Signaltilbehør
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forureningsgrad
|
3
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,3 cm
|
Pakke 1 Længde
|
5,8 cm
|
Package 1 Length
|
12,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
180,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
18
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
3,5 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|