|
|
|
TPSAUX43
Hjælpekontakt, TransferPacT, stillingsindikering linket til forsyning I & II. Passer til byggestørrelse 250A og 630A
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
TransferPacT
|
Produkttype
|
Hjælpekontaktmodul
|
Enhedens anvendelse
|
Signalering
|
Produktinformationer
Auxiliary kontakt composition
|
2 NO + 2 NC
|
Signalfunktion
|
Kontaktposition (SI & SII)
|
Tilslutningsklemme for hjælpekreds
|
Fjeder 0,5…1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
|
Montagemåde
|
Clip-on
|
Montageposition
|
Ind bagved tavlefront
|
Konventionel friluft termisk strøm [Ith]
|
5 A
|
Minimum belastning
|
100 mA ved 24 V DC
|
Tilspændingsmoment
|
0.6 N.m +/- 0.1 N.m
|
Produktet passer med
|
TA25
TR25
TA63
TR63
|
Tilbehør/reservedele
|
Signaltilbehør
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forureningsgrad
|
3
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
7,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
34,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
634,000 g
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|