|
|
|
TPSCON40
Spredere med skilleplader, TransferPacT, tilbehør til mærkestrømstørrelse 630A, 3P, sæt med 3
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
TransferPacT
|
Produkttype
|
Spreader
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for tilslutning
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
Antal pr. Sæt
|
3
|
Montageposition
|
Lige
|
Produktinformationer
Montagemåde
|
Fast
|
Belastningsstrøm
|
320…630 A
|
[In] mærkestrøm
|
630 A
|
Afstand imellem tilslutninger
|
52,5 mm
|
Produktet passer med
|
TA63
TR63
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
23,000 cm
|
Package 1 Length
|
24,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
930,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
9,800 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|