|
|
|
TPSCON52
Aluminium kabelklemmer, TransferPacT, til 2 kabler 50 til 120 mm², mærkestrømstørrelse 250A, 4P, sæt med 4
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
TransferPacT
|
Enheds forkortelse
|
stik
|
Produkttype
|
Bare kabel konnektor
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilslutningstilbehør
|
Serien passer med
|
TransferPacT
|
Polbeskrivelse
|
4P
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 4
|
Produktinformationer
[In] mærkestrøm
|
250 A
|
Ledermateriale
|
Aluminium
|
Tilslutningsklemmer
|
Skrueterminal2 kabel(er) 50…120 mm²
Skrueterminal50…120 mm²
|
Produktet passer med
|
TA25
TR25
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
24,700 cm
|
Package 1 Length
|
27,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
400,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
4,058 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|