Schneider-Electric
 
TPSCON68 Billede - Schneider-electric
TPSCON68
Spredere med skilleplader,TransferPacT, tilbehør til mærkestrømstørrelse 630A, 4P, sæt af 4, kun afgangside
El-nr. El-nr.: 
3319752606
EAN-nr EAN-nr: 
3606486063521
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie TransferPacT
Produkttype Spreader
Tilbehør/reservedele kategori Tilbehør for tilslutning
Serien passer med TransferPacT
Polbeskrivelse 4P
Antal pr. Sæt 4
Montageposition Lige
Produktinformationer
Montagemåde Fast
Belastningsstrøm 320…630 A
[In] mærkestrøm 630 A
Afstand imellem tilslutninger 52,5 mm
Produktet passer med TA63
TR63
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 3,000 cm
Pakke 1 Længde 23,000 cm
Package 1 Length 24,000 cm
Pakke 1 Vægt 1,219 kg
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 30,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Længde 40,000 cm
Pakke 2 Vægt 12,800 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland CN
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager