|
|
|
TPSISO31
Klemmeafskærmning, TransferPacT, isolationstilbehør for byggestørrelse 160A, 3 stk.
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
TransferPacT
|
Produkttype
|
Terminalbeskyttelse
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Isolationstilbehør
|
Polbeskrivelse
|
3P
4P
|
Antal pr. Sæt
|
3 pieces
|
Produktinformationer
Montagemåde
|
Fast
|
Afstand imellem tilslutninger
|
30 mm
|
Tilbehørsmateriel
|
Kunststof
|
Højde
|
89,5 mm
|
Bredde
|
118 mm
|
Dybde
|
32 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,2 cm
|
Pakke 1 Længde
|
9,8 cm
|
Package 1 Length
|
13,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,162 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
14
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
16,57 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|