|
|
|
TRV00910
Testkuffert for NSX maks.afb.
|
|
|
|
|
Produktet er udgået JUL. 28, 2024
|
|
|
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Produkttype
|
Testsæt
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Vedligeholdelse tilbehør
|
Serien passer med
|
ComPacT new generation (ComPacT NSX new generation)
StrømPact (StrømPact Multistandard)
TeSys (TeSys GV4)
|
Medfølgende udstyr
|
1 USB ledning
1 USB service interface
1 RJ45/RJ45 han ledning
1 strøm forsyning
1 MicroLogic cord
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
110...220 V AC 50/60 Hz
24 V DC
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
12,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
35,000 cm
|
Package 1 Length
|
50,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
2,580 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P06
|
Antal enheder i pakke 2
|
8
|
Pakke 2 Højde
|
50,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
29,140 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|