|
|
|
VDIB17716U01
Actassi datastik RJ45 Cat 6 S1 UTP til dataudtag og patchpanel. Godkendt til 4PPoE. 1 stk.
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Actassi
|
Produkttype
|
RJ45 network socket
|
Konstruktion
|
Integrated one piece design
|
Farve
|
Wire organizer: Blå (ABS + PC)
Connector: Mørkegrå (ABS + PC)
|
Farvekode
|
568 A/B
|
Emballering
|
Individual bag
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Produktinformationer
[In] mærkestrøm
|
1,5 A ved 25 °C
|
Spændingssikker
|
1000 V AC/DC peak, mellem kontakter
|
Kontaktmodstand
|
20 mOhm
|
Isolationsmodstand
|
Initial insulation resistance: >= 500 MOhm ved 100 V DC
|
AWG størrelse
|
AWG 24...AWG 23
|
Holdbarhed
|
750 kredsløb
|
Coupling attenuation
|
>= 35 dB ved 30…100 MHz
>= 75 - 20 x log(f) dB ved 100…1000 MHz
|
Kontaktstifter
|
8 pins fra kopperlegering og guldplated i henhold til IEC 60603-7
|
Pulling force
|
50 N gennem 60 s
|
Transverse conversion loss
|
>= 50 dB
>= 68 - 20 x log(f) dB ved 1…250000 kHz
|
Værktøjstype
|
Uden værktøj
|
Udvendig kabeldiameter
|
0,9…1,4 mm
|
Kompatible LAN-kabeltyper
|
UTP
|
Netværkskategori
|
6
|
Understøttede applikationer
|
1000BASE-T
|
Protokoller
|
VoIP (Voice IP)
PoE+ (Power over Ethernet)
4PPoE 100W (Power over Ethernet)
|
Produktet passer med
|
RJ45-stik
|
Transmissionsfrekvens
|
0…250 MHz
|
Type of footprint
|
S-One DPM
|
Højde
|
28 mm
|
Længde
|
33 mm
|
Bredde
|
18 mm
|
Land
|
Europa
|
Miljø
Driftstemperaturområde
|
-40…70 °C
|
Klimatisk kategori
|
40/070/21 (21 days)
|
Flammemodstand
|
UL94-V0
|
Standarder
|
ANSI/TIA-568-C.2
IEC 60603-7-4
ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2
UL 1863
IEC 60512-99-002
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1,900 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,400 cm
|
Package 1 Length
|
5,800 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
8,000 g
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|