Schneider-Electric
 
VDIB1771XU96 Billede - Schneider-electric
VDIB1771XU96
Actassi datastik RJ45 Cat 6A S1 UTP til dataudtag og patchpanel. Godkendt til 4PPoE. 96 stk.
El-nr.: 
1088011557
EAN-nr: 
3606480384776
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Actassi
Product type RJ45 network socket
Præsentation af enhed Integrated one piece design
Farve Wire organizer: dark blue (ABS + PC)
Connector: dark grey (ABS + PC)
Wiring Colour configuration 568 A/B
Emballering Carton
Antal pr. Sæt 34.8 dB
Produktinformationer
[In] mærkestrøm 1.5 A at 25 °C
Voltage proof 1000 V AC/DC peak, between contacts
Kontaktmodstand 20 mOhm
Isolationsmodstand Initial insulation resistance: >= 500 MOhm at 100 V DC
AWG størrelse AWG 24...AWG 23
Durability 750 cycles
Coupling attenuation >= 35 dB at 30…100 MHz
>= 75 - 20 x log(f) dB at 100…1000 MHz
Contact pins 8 pins of copper alloy and gold plated conforming to IEC 60603-7
Pulling force 50 N during 60 s
Transverse conversion loss >= 50 dB
>= 68 - 20 x log(f) dB at 1…500000 kHz
Værktøjstype Uden værktøj
Udvendig kabeldiameter 0,9…1,4 mm
Compatible LAN cable types UTP
Netværkskategori 6A
Supported applications 10GBASE-T
Protocols VoIP (Voice IP)
PoE+ (Power over Ethernet)
4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Transmissionsfrekvens 0…500 MHz
Type of footprint S-One DPM
Højde 28 mm
Længde 33 mm
Bredde 18 mm
Land Europe
miljø
Operational temperature range -40…70 °C
Climatic category 40/070/21 (21 days)
Flammemodstand UL94-V0
Standarder ANSI/TIA-568-C.2
IEC 60603-7-5
ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2
UL 1863
Packing Units
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 10,3 g
Forpakning 1 højde 2,8 cm
Forpakning 1 bredde 3,3 cm
Forpakning 1 længde 1,8 cm
Enhedstype forpakning 2 S04
Antal enheder forpakning 2 960
Forpakning 2 vægt 10,552 kg
Forpakning 2 højde 30 cm
Forpakning 2 bredde 40 cm
Forpakning 2 længde 60 cm
Offer Sustainability
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Contractual warranty
Garanti 18 months
Distributors and Sales information_dk
Lagerkode På lager