Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

VDICD116018WHD |
Schneider-Electric
 
VDICD116018WHD Billede - Schneider-electric
VDICD116018WHD
Actassi uskærmet datakabel Cat.6 U/UTP 4P CL-C 250MHz 100M boks Dca hvid. separationsklasse B
El-nr.El-nr.: 
1083000220
EAN-nrEAN-nr: 
3606485467009
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Actassi
Produkttype Kobberkabel
Kabelindpakning Box fra 100 m
Farve Hvid
Kabeltype U/UTP
Produktinformationer
Kabeltype 4 par kabler
Netværkskategori 6
Fjernbetjening PoE 15W (Strøm over Ethernet)
PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Kommunikationsnetværk 1000BASE-T
Minimum returtab Garanteret 20,1 dB ved 100 MHz Typisk: 23 dB
Garanteret 17,3 dB ved 250 MHz Typisk: 19 dB
Dæmpning Garanteret 19,9 dB @ 100 MHz Typisk: 19,1 dB
Garanteret 33 dB @ 250 MHz Typisk: 32 dB
Power Sum Near End Crosstalk (PS NEXT) Garanteret 42,3 dB ved 100 MHz
Garanteret 36,3 dB ved 250 MHz
Attenuation to Crosstalk Ratio Far-end (ACR-F) Garanteret 28 dB ved 100 MHz
Garanteret 20 dB ved 250 MHz
Power Sum Attenuation to Alien Crosstalk Ratio Far-end (PS ACR-F) 25 dB ved 100 MHz
17 dB ved 250 MHz
Near end crosstalk Garanteret 45,3 dB ved 100 MHz
Garanteret 39,3 dB ved 250 MHz
Indgangsimpedans 100 Ohm
Transverse conversion loss >= 40 - 10 x log(f) dB fra 1…250 MHz i henhold til IEC 61156-5, ed. 2.1
Maksimal sløjfemodstand 153 Ohm pr. 1000 m
Segregation class Klasse b
Maksimal modstand ubalance 2 %
Bending radius Minimum bending radius during installation: 8 x samlet diameter
Minimum bending radius after installation: 4 x samlet diameter
Materiale Solid bare copper: conductor
PE (polyethylene): wire insulation
PE (polyethylene): sheath
Euroclass level Dca s2 d2 a1
Nominal velocity propagation 68 %
Lineær ledermodstand 76,5 mΩ/m
AWG tværsnit AWG 24
Effektiv brændværdi 329 MJ/km
Udvendig kabeldiameter 5,4 mm
Cable weight 37 kg / 1 km
Miljø
Omgivelsestemteratur ved installation 0…50 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -20…60 °C
Temperatur ved drift -20…60 °C
Direktiver 2006/95/EC - lavspændingsdirektiv
305/2011/EU – byggevareforordning
Flammehæmning LSZH
Standarder Performance: ISO/IEC 11801:ed. 3
Performance: EN 50173-1
Performance: EN 50174-1
Performance: ANSI/TIA/EIA-568-C.2
Performance: IEC 61156-5:ed. 2.1
Performance: EN 50288-6-1
Installation standards: ISO/IEC 14763-2
Installation standards: EN 50174-2
Flame propagation characteristics: IEC 60332-1
IEC 60754-1
Acidity of combustion gases: IEC 60754-2
Smoke generation: IEC 61034
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 28,800 cm
Pakke 1 Længde 20,800 cm
Package 1 Length 30,200 cm
Pakke 1 Vægt 3,772 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast No
Pakke med genbrugspap No
Reach-forordning
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktivet Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering No
CO2-belastning (kg CO2 eq.) 4
Logistik informationer
Oprindelsesland GB