Schneider-Electric
 
VDICD13X218 Billede - Schneider-electric
VDICD13X218
Actassi skærmet datakabel Cat 6A F/UTP 4P CL-C 500MHz 500M Dca grøn. separationsklasse C
El-nr. El-nr.: 
1083000123
EAN-nr EAN-nr: 
3606481320155
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Actassi
Produkttype Kobberkabel
Kabelindpakning Drum fra 500 m
Farve Grøn
Kabeltype F/UTP
Produktinformationer
Ledningstype 4 par kabler
Netværkskategori 6A
Fjernbetjening PoE 15W (Strøm over Ethernet)
PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Kommunikationsnetværk 10GBASE-T
Minimum returtab Garanteret 20,1 dB ved 100 MHz Typisk: 24,2 dB
Garanteret 17,3 dB ved 250 MHz Typisk: 22 dB
Garanteret 17,3 dB ved 500 MHz Typisk: 20,3 dB
Dæmpning Garanteret 19,1 dB @ 100 MHz Typisk: 17,5 dB
Garanteret 31,1 dB @ 250 MHz Typisk: 28,4 dB
Garanteret 45,3 dB @ 500 MHz Typisk: 41,4 dB
Power Sum Near End Crosstalk (PS NEXT) Garanteret 45,3 dB Typisk: 55,8 dB ved 100 MHz
Garanteret 36,3 dB Typisk: 48,2 dB ved 250 MHz
Garanteret 31,8 dB Typisk: 42,5 dB ved 500 MHz
Attenuation to Crosstalk Ratio Far-end (ACR-F) Garanteret 31 dB Typisk: 54,7 dB ved 100 MHz
Garanteret 23 dB Typisk: 46,6 dB ved 250 MHz
Garanteret 17 dB Typisk: 40,5 dB ved 500 MHz
Power Sum Attenuation to Alien Crosstalk Ratio Far-end (PS ACR-F) 28 dB ved 100 MHz
20 dB ved 250 MHz
14 dB ved 500 MHz
Near end crosstalk Garanteret 47,3 dB Typisk: 58,8 dB ved 100 MHz
Garanteret 39,3 dB Typisk: 51,2 dB ved 250 MHz
Garanteret 34,8 dB Typisk: 45,5 dB ved 500 MHz
Coupling attenuation >= 55 dB fra 30…100 MHz i henhold til IEC 61156-5, ed. 2.1 type II
>= 55 - 20 x log10(f / 100) dB fra 100…500 MHz i henhold til IEC 61156-5, ed. 2.1 type II
Transfer impedance <= 50 mOhm/m ved 1 MHz (grade 2)
<= 1000 mOhm/m ved 100 MHz (grade 2)
Indgangsimpedans 100 Ohm
Maksimal sløjfemodstand 149,4 Ohm pr. 1000 m
Segregation class Class c i henhold til EN 50174-2
Maksimal modstand ubalance 2 %
Pulling force 100 N
Bending radius Minimum bending radius during installation: 8 x samlet diameter
Minimum bending radius after installation: 4 x samlet diameter
Materiale Solid bare copper: conductor
PE (polyethylene): wire insulation
Aluminium/polyester: foil
Tinned copper: dræntråd
PE (polyethylene): sheath
Euroclass level Dca s2 d1 a1
Nominal velocity propagation 68 %
Lineær ledermodstand 74,7 mΩ/m
AWG tværsnit AWG 23
Effektiv brændværdi 861 MJ/km
Udvendig kabeldiameter 7,5 mm
Cable weight 50 kg / 1 km
Miljø
Omgivelsestemteratur ved installation 0…50 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -20…60 °C
Temperatur ved drift -20…60 °C
Direktiver 2006/95/EC - lavspændingsdirektiv
305/2011/EU – byggevareforordning
Flammehæmning LSZH
Standarder Performance: ISO/IEC 11801:ed. 3
Performance: EN 50173-1
Performance: EN 50174-1
Performance: ANSI/TIA/EIA-568-C.2
Performance: IEC 61156-5:ed. 2.1
Performance: EN 50288-10-1
Installation standards: ISO/IEC 14763-2
Installation standards: EN 50174-2
Flame propagation characteristics: IEC 60332-1
IEC 60754-1
Acidity of combustion gases: IEC 60754-2
Smoke generation: IEC 61034
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 30,000 cm
Pakke 1 Længde 60,000 cm
Package 1 Length 60,000 cm
Pakke 1 Vægt 32,500 kg
Enhedstype af pakke 2 P12
Antal enheder i pakke 2 6
Pakke 2 Højde 105,000 cm
Pakke 2 Bredde 80,000 cm
Pakke 2 Længde 120,000 cm
Pakke 2 Vægt 199,500 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager