Kabeltype
|
4 par kabler
|
Netværkskategori
|
6
|
Fjernbetjening
|
PoE 15W (Strøm over Ethernet)
PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus)
4PPoE 100W (Power over Ethernet)
|
Kommunikationsnetværk
|
1000BASE-T
|
Minimum returtab
|
Garanteret 20,1 dB ved 100 MHz Typisk: 23 dB
Garanteret 17,3 dB ved 250 MHz Typisk: 19 dB
|
Dæmpning
|
Garanteret 19,9 dB @ 100 MHz Typisk: 19,1 dB
Garanteret 33 dB @ 250 MHz Typisk: 32 dB
|
Power Sum Near End Crosstalk (PS NEXT)
|
Garanteret 42,3 dB ved 100 MHz
Garanteret 36,3 dB ved 250 MHz
|
Attenuation to Crosstalk Ratio Far-end (ACR-F)
|
Garanteret 28 dB ved 100 MHz
Garanteret 20 dB ved 250 MHz
|
Power Sum Attenuation to Alien Crosstalk Ratio Far-end (PS ACR-F)
|
25 dB ved 100 MHz
17 dB ved 250 MHz
|
Near end crosstalk
|
Garanteret 45,3 dB ved 100 MHz
Garanteret 39,3 dB ved 250 MHz
|
Indgangsimpedans
|
100 Ohm
|
Transverse conversion loss
|
>= 40 - 10 x log(f) dB fra 1…250 MHz i henhold til IEC 61156-5, ed. 2.1
|
Maksimal sløjfemodstand
|
153 Ohm pr. 1000 m
|
Segregation class
|
Klasse b i henhold til EN 50174-2
|
Maksimal modstand ubalance
|
2 %
|
Pulling force
|
140 N
|
Bending radius
|
Minimum bending radius during installation: 8 x samlet diameter
Minimum bending radius after installation: 4 x samlet diameter
|
Materiale
|
Solid bare copper: conductor
PE (polyethylene): wire insulation
PE (polyethylene): sheath
|
Euroclass level
|
Dca s2 d2 a1
|
Nominal velocity propagation
|
66 %
|
Lineær ledermodstand
|
76,5 mΩ/m
|
AWG tværsnit
|
AWG 24
|
Effektiv brændværdi
|
329 MJ/km
|
Udvendig kabeldiameter
|
5,3 mm
|
Cable weight
|
36 kg / 1 km
|