Schneider-Electric
 
VDIM650240 Billede - Schneider-electric
VDIM650240
Actassi CP-link boks for op til 24 fiberledere, LC eller SC (separate adaptor og adaptorplader)
El-nr. El-nr.: 
1088000319
EAN-nr EAN-nr: 
3606481717719
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Actassi
Produkttype Konsolidation point boks
Produktinformationer
Antal porte 12 duplex LC
6 duplex SC
Kabelforskruning Pg 9
Kompatibilitet LC konnektor duplex
SC konnektor duplex
Montage tilbehør Kabelbakke
Kabelstige
Gitterbakke
Jordmonteret
Farve Sort (RAL 9005)
Montage Med skrue
Materiale Plastic and metal
Antal pr. Sæt 1
Længde 401 mm
Højde 60 mm
Bredde 305 mm
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift -10…60 °C
IP kapslingsklasse IP21
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 6,0 cm
Pakke 1 Længde 27,0 cm
Package 1 Length 37,5 cm
Pakke 1 Vægt 2,096 kg
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 5
Pakke 2 Højde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 10,942 kg
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Logistik informationer
Oprindelsesland CN
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager