Schneider-Electric
 
VRKP6YYYYY00033 Billede - Schneider-electric
VRKP6YYYYY00033
Reservedel til Delta Roboter størrelse P6 Teleskob akser med universal tilslutning
El-nr. El-nr.: 
7565868625
EAN-nr EAN-nr: 
3606489826253
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Passer til serien PacDrive 3
Produkttype Teleskopisk akse
Tilbehør/reservedele kategori Reservedele
Enhedsforkortelse VRKP6
Kompatibilitet Delta robot P6
Produktinformationer
Kit sæt 1 tredobbelt teleskopisk akse
Antal pr. Sæt Sæt med 1
Vægt 1,55 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 10,5 cm
Pakke 1 Længde 10,5 cm
Package 1 Length 100,0 cm
Pakke 1 Vægt 2,05 kg
Logistik informationer
Oprindelsesland DE
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager