Schneider-Electric
 
VRKT2YYYYY00002 Billede - Schneider-electric
VRKT2YYYYY00002
Primær arm med lejer og bolte
El-nr. El-nr.: 
7586060224
EAN-nr EAN-nr: 
3606489869625
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Passer til serien PacDrive 3
Produkttype Primær arm
Tilbehør/reservedele kategori Reservedele
Enheds forkortelse VRKT2
Kompatibilitet Delta robot T2
Produktinformationer
Kit sæt 1 overarm komplet
1 indekseringsbolt gearing
11 skrue overarm
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 20,0 cm
Pakke 1 Længde 40,0 cm
Package 1 Length 62,0 cm
Pakke 1 Vægt 6,7 kg
Logistik informationer
Oprindelsesland DE
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager